TMDSEMU560V2STM-UE

Spectrum Digital XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网

TMDSEMU560V2STM-UE

立即订购

概述

XDS560v2 System Trace 是 XDS560v2 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的第一种型号。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。

XDS560v2 System Trace 在其巨大的外部存储器缓冲区中加入了系统引脚跟踪。这种外部存储器缓冲区适用于指定的 TI 器件,通过捕获相关器件级信息,获得准确的总线性能活动和吞吐量,并对内核和外设进行电源管理。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持内核和系统跟踪。

Spectrum Digital XDS560v2 System Trace 通过 MIPI HSPT 60 引脚连接器(适合 TI 14 引脚、TI 20 引脚、ARM 20 引脚和 TI 60 引脚的多个适配器)连接到目标板,通过 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps 连接到主机 PC。要在主机 PC 上运行,还需要 Code Composer Studio™ IDE 许可证。

Spectrum Digital XDS560v2 System Trace 的封装包含:

  • XDS560v2 System Trace 调试器
  • MIPI HSPT 60 引脚至 TI 60 引脚转换器适配器
  • MIPI HSPT 60 引脚至 TI 14 引脚转换器适配器
  • MIPI HSPT 60 引脚至 TI 20 引脚转换器适配器
  • MIPI HSPT 60 引脚至 ARM 20 引脚转换器适配器
  • USB2.0 电缆
  • 以太网 CAT5 电缆
  • 12V/5.0A 电源
  • IEC 60320 C13 电源线,适用于美国 (NEMA 5/15)、欧洲大部分地区 (CEE7/7) 以及英国 (BS1363)
  • 设置指南
  • XDS560 STM 技术参考指南
  • 保修登记卡

支持的器件:

  • 基本 JTAG 调试支持大多数 TI 微控制器(MSP430 除外)、所有无线 MCU、大多数 DSP(C54x、C62x、C67x 除外)以及所有 ARM 处理器
  • cJTAG 调试支持所有 CC26xx、CC2538 和 CC13xx 器件
  • 系统引脚跟踪可用于启用系统跟踪的器件,例如 AM335x、AM437x、66AK2x、C66x、DM81x、AM38x
  • 可以通过 ETB 在指定的 ARM 和 DSP 处理器中进行内核和系统跟踪
  • 有关特定器件跟踪功能的更多信息,请参阅其技术参考手册 (TRM)

您将需要:

  • 带有完整许可证或 90 天评估许可证的 Code Composer Studio IDE(不能使用免费有限许可证)
  • 达到 Code Composer Studio IDE 最低要求的主机 PC
  • 带有一种兼容型 JTAG 接头的目标板

可能需要:

  • 用于连接目标板,带有不同 JTAG 接头的适配器

发货信息:

  • 产品包装盒尺寸:410mm x 280mm x 130mm (16in x 11in x 5.0in)
  • 包装产品重量:2.0kg (4.4lb)

特性

XDS560v2 是 XDS560 系列高性能 TI 处理器调试探针(仿真器)的最新型号。XDS560v2 具有整个系列中最快的速度和最多的功能,对于 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的调试来说,它是最全面的解决方案。

XDS560v2 是 XDS560 调试探针系列中最先提供系统跟踪 (STM) 功能的一款,这种类型的跟踪可以通过捕获系统事件(例如处理内核的状态、内部总线和外设)来监控整个设备。大多数 XDS560v2 模型还提供系统引脚跟踪模式,在这种模式中,系统跟踪数据被送到 XDS560v2 内的外部存储器缓冲区 (128MB),因此能够捕获大量系统事件。系统引脚跟踪数据连接需要通过额外的接线连接 JTAG 连接器。

在 XDS560 调试探针系列中,XDS560v2 PRO TRACE 是提供内核引脚跟踪功能(指令和数据)的第二代产品,这种跟踪可以捕获内核执行的所有指令并将其发送到 XDS560v2 PRO TRACE 内的外部存储器缓冲区 (1GB)。内核引脚跟踪并不干扰系统的实时行为,而且可以捕获更多的指令。内核引脚跟踪数据连接需要通过额外的接线连接 JTAG 连接器。

为了支持所有类型的引脚跟踪(指令和系统),XDS560v2 的所有型号都提供标准的 60 引脚 MIPI HSPT 连接器作为与目标之间的主要 JTAG 连接。此外,所有型号都提供针对 TI 和 ARM 标准 JTAG 连接器的模块化目标适配器(提供的适配器因型号而异)。

XDS560v2 支持传统的 IEEE1149.1 (JTAG) 仿真和 IEEE1149.7 (cJTAG),运行时的 JTAG 接口电平为 1.2V 至 +4.1V。

与传统 JTAG 相比,紧凑 JTAG (cJTAG) 有巨大的进步;因为它仅需使用两个引脚即可支持所有功能,可用于某些指定的 TI 无线连接微控制器中。

所有 XDS560v2 型号均支持 USB2.0 高速连接 (480Mbps) 或以太网 10/100Mbps,某些型号还同时支持二者。另外,某些型号支持 PoE(以太网供电),增加了灵活性。

XDS560v2 System Trace 单元与 TI 的 Code Composer Studio IDE 完全兼容。这一组合提供了完整的硬件开发环境,包含集成调试环境、编译器以及针对 TI 微控制器、处理器和无线连接微控制器的完整硬件调试和跟踪功能(指定器件上)。

其他 XDS 产品:

  • 带 TI 20 引脚连接器的 XDS100v2
  • 带 TI 14 引脚连接器的 XDS100v2
  • 带 ARM 连接器的 XDS100v2
  • XDS200
  • 带 USB 的 XDS560v2 System Trace
  • XDS560v2 PRO TRACE 接收器
  • Wi-Fi 产品
    CC3200 具有 2 个 TLS/SSL 插槽和 256kB RAM 的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4 Wi-Fi® 无线 MCU

     

    交流/直流控制器
    UCD3138 适用于隔离式电源的高集成度数字控制器,具有 3 个反馈环路和 8 个 DPWM 输出 UCD3138064 具有 64kB 存储器、适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138064A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138128A 适用于隔离电源的高集成度数字控制器 UCD3138A UCD3138A 用于隔离电源的高度集成数字控制器 UCD3138A64 适用于隔离电源的高集成度数字控制器

     

    多媒体和工业网络 SoC
    66AK2L06 多核 DSP+ARM KeyStone II 片上系统 (SoC) AM1705 Sitara 处理器:Arm9,SDRAM,以太网 AM1707 Sitara 处理器:Arm9,SDRAM,以太网,显示 AM1802 Sitara 处理器:Arm9,LPDDR,DDR2,以太网 AM1806 Sitara 处理器:Arm9,LPDDR,DDR2,显示 AM1808 Sitara 处理器:Arm9,LPDDR,DDR2,显示,以太网 AM1810 Sitara 处理器:Arm9,LPDDR,DDR2,显示,以太网,PROFIBUS AM2431 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2432 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2434 具有工业通信和信息安全功能且频率高达 800MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM3351 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果 AM3352 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、1Gb 以太网、支持显示效果、CAN AM3354 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、CAN AM3356 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3358 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN AM3358-EP Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D、PRU-ICSS、HiRel、CAN AM3359 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN AM3505 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、视频前端 AM3517 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、视频前端 AM3703 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、摄像机 AM3715 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、摄像机 AM3871 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、以太网 AM3874 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、HDMI、3D 图形 AM3892 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、HDMI AM3894 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、HDMI AM4376 Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS AM4377 Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT AM4378 Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 图形 AM4379 Sitara 处理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 图形 AM5746 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5748 Sitara 处理器:双核 arm Cortex-A15 和双核 DSP,多媒体、支持 ECC 的 DDR 和安全引导 AM5749 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 和双核 DSP、多媒体、支持 ECC 的 DDR、安全引导、深度学习 AM5K2E02 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A15 AM5K2E04 Sitara 处理器:四核 Arm Cortex-A15 AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC AM625SIP 具有 Arm® Cortex®-A53 和集成 LPDDR4 的通用系统级封装 AM62A3 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、视频监控、零售自动化且具有 RGB-IR ISP 的 1TOPS 视觉 SoC AM62A7 适用于 1-2 个摄像头、低功耗系统、机器视觉、机器人且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC AM62P 具有三路显示、3D 图形、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm®Cortex®-A53 SoC AM62P-Q1 具有高级 3D 图形、4K 视频编解码器和嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM6411 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6412 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,单核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6421 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6422 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,双核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6441 单核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6442 双核 64 位 Arm® Cortex®-A53,四核 Cortex-R5F,具有 PCIe、USB 3.0 和安全性 AM6526 具有千兆位 PRU-ICSS 的双核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6528 Sitara 处理器:双核 Arm Cortex-A53 和双核 Arm Cortex-R5F、千兆位 PRU-ICSS、3D 图形 AM6546 具有千兆位 PRU-ICSS 的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM6548 具有千兆位 PRU-ICSS 和 3D 图形的四核 Arm® Cortex®-A53 和双核 Arm Cortex-R5F Sitara™ 处理器 AM67 具有三路显示、3D 图形、PCIe 3、USB3、4K 视频编解码器且适用于 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 SoC AM67A 具有 RGB-IR ISP 且用于 4 个摄像头、机器视觉、机器人、智能 HMI 的 Arm® Cortex®-A53 4TOPS 视觉 SoC AM68 具有双核 64 位 Arm Cortex-A72、图形、单端口 PCIe 第 3 代、USB3.0 的通用 SoC AM68A 适用于 1 至 8 个摄像头、机器视觉、智能交通、零售自动化的 8 TOPS 视觉 SoC AM69 具有图形、PCIe Gen 3、以太网、USB 3.0 功能的通用八核 64 位 Arm Cortex-A72 处理器 AM69A 适用于 1-12 个摄像头、自主移动机器人、机器视觉、移动 DVR、AI 盒的 32TOPS 视觉 SoC AMIC110 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、支持 10 余种以太网协议 DM3725 数字媒体处理器 DM383 DaVinci 数字媒体处理器 DM385 DaVinci 数字媒体处理器 DM388 DaVinci 数字媒体处理器 DMVA3 DaVinci 数字媒体处理器 OMAP-L132 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 200MHz OMAP-L137 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz OMAP-L138 低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 高达 456MHz OMAP3503 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara 处理器:Arm Cortex-A8、3D 图形、LPDDR OMAP3525 应用处理器 OMAPL137-HT 高温低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm 处理器 - 高达 456MHz OMAPL138B-EP 增强型产品低功耗 C674x 浮点 DSP + Arm9 处理器 - 345MHz SM320DM355-EP 增强型产品数字媒体 DM355 处理器 SM320DM6446-HIREL 高可靠性产品数字媒体 DM6446 处理器 SMOMAPL138B-HIREL 高可靠性产品低功耗 C674x 浮点 DSP + ARM9 处理器 - 375MHz TMS320C6472 定点数字信号处理器 TMS320C6474 多核数字信号处理器 TMS320C6670 用于通信和电信的 4 核定点和浮点 DSP TMS320DM355 数字媒体片上系统 (DMSoC) TMS320DM365 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM368 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM640 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM641 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM642 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM643 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431 数字媒体处理器 TMS320DM6433 数字媒体处理器 TMS320DM6435 数字媒体处理器 TMS320DM6437 数字媒体处理器 TMS320DM6441 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6443 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6446 达芬奇数字媒体片上系统 TMS320DM6467 数字媒体片上系统 TMS320DM6467T 数字媒体片上系统 TMS320DM647 数字媒体处理器 TMS320DM648 数字媒体处理器 TMS320DM8165 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8167 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8168 DaVinci 数字媒体处理器

     

    实时数字电源 MCU
    AM263P4 具有实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU F28377D-SEP 具有 800MIP 以及双 C28 和 CLA 内核、1MB 闪存的抗辐射 32 位 MCU F28M35E20B 具有 120MIPS、512KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35H22C 具有 250MIPS、512KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35H52C 具有 250MIPS、1024kB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35M22C 具有 150MIPS、512KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M35M52C 具有 150MIPS、1024KB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M36H33B2 具有 275MIPS、1024kB 闪存的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M36H53B2 具有 250MIPS、1024KB 闪存、64KB RAM 的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M36P53C2 具有 275MIPS、1024KB 闪存、ENET、USB 的 C2000™ 双核 32 位 MCU F28M36P63C2 具有 275MIPS、1536KB 闪存、ENET、USB 的 C2000™ 双核 32 位 MCU SM320F2801-EP 具有 100MHz 频率、32kb 闪存、6 PWM、扩展温度范围的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU SM320F2808-EP 具有 100MHz 频率、128kB 闪存和 12 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU(增强型产品) SM320F2812 具有 150MHz 频率、256kB 闪存、EMIF 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU SM320F2812-EP 具有 150MHz 频率、256KB 闪存、EMIF 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU SM320F28335-EP 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU(增强型产品) SM320F28335-HT 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 高温 32 位 MCU SMJ320F2812 具有 150MHz 频率、256kB 闪存、EMIF 的 C2000™ 军用 32 位 MCU TMS320C28341 具有 200MIPS、FPU、196KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28342 具有 300MIPS、FPU、196KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28343 具有 200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28344 具有 300MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28345 具有 200MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28346 具有 300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280021 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、32KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280023 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、64kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280023C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、64KB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280025 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280025C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、CLB 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128kB 闪存、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280045 C2000™ 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、PGA 和 SDFM 的 32 位 MCU TMS320F280049 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049C 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2801 具有 100MHz 频率、32kB 闪存、6 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28015 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28016 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM、CAN 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2802 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28020 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280200 具有 40MHz 频率、16KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28021 具有 40MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280220 Piccolo 微控制器 TMS320F28023 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280230 具有 40MHz 频率、32KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026 具有 60MHz 频率、32kB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026F 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280270 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、6 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28044 具有 100MHz 频率、128KB 闪存、16 通道 HRPWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28050 具有 60MHz 频率、32kB 闪存、PGA、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28051 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、PGA、2MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、PGA、3.75MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052F 具有 60MHz 频率、64 KB 闪存、InstaSPIN-FOC、PGA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052M 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-MOTION、PGA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28053 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、CLA、PGA、3.75MSPS ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、PGA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054F 具有 60MHz 频率、128 KB 闪存、InstaSPIN-FOC、PGA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054M 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、InstaSPIN-MOTION、PGA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28055 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA、PGA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2806 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、12 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、52KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062F 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28063 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、68KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28064 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、128KB 闪存、100KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28065 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、128KB 闪存、100KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28066 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、68KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28067 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、100KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28068F 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28068M 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069M 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28075 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28076 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、CLB、SDFM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2808 具有 100MHz 频率、128kB 闪存、12 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2809 具有 100MHz 频率、256KB 闪存、12 通道 PWM 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2810 具有 150MHz 频率、128KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2811 具有 150MHz 频率、256KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2812 具有 150MHz 频率、256KB 闪存、EMIF 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28232 具有 100MIPS、128KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28234 具有 150MIPS、256KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28235 具有 150MIPS、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28332 具有 100MIPS、FPU、128KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28334 具有 150MIPS、FPU、256KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28335 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28374D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28374S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28376D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28376S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、512KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D-EP 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1MB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 增强型产品 32 位 MCU TMS320F28377S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28378D C2000™ 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU TMS320F28378S C2000™ 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 12 位 ADC 的 32 位 MCU TMS320F28379D 具有 800MIPS、2 个 CPU、2 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379S 具有 400MIPS、1 个 CPU、1 个 CLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF 和 16b ADC 的 C2000 ™ 32 位 MCU TMS320F28384D 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、以太网的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28384S 具有连接管理器、1 个 C28x+CLA CPU、1.0MB 闪存、FPU64、以太网的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28386D 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28386S 具有连接管理器、1 个 C28x+CLA CPU、1.0MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28388D 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28388S 具有连接管理器、1 个 C28x+CLA CPU、1.0MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU TMS320R2811 具有 150MHz 频率、40KB RAM 的 C2000™ 32 位 MCU

     

    实时电机控制和自动化 MCU
    AM2612 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2631 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2632 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的四核 Arm® Cortex®-R5F MCU RM41L232 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F RM42L432 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F RM44L520 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F RM44L920 16/32 位 Arm Cortex-R4F 闪存 MCU,RISC RM46L430 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,USB RM46L440 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,EMAC RM46L450 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,EMAC,USB RM46L830 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,USB RM46L840 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,EMAC RM46L850 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,EMAC,USB RM46L852 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,EMAC,USB RM48L530 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L540 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L730 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L740 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L940 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L950 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM48L952 16/32 位 RISC 闪存微控制器 RM57L843 16/32 位 Arm Cortex-R5F 闪存 MCU,RISC,EMAC SM320F2812-HT 具有 150MHz 频率、256KB 闪存、EMIF 的 C2000™ 高温 32 位 MCU TMS570LC4357-EP 增强型产品 16/32 位 RISC 闪存 MCU、Arm Cortex-R5F、EMAC、FlexRay TMS570LC4357-SEP 基于 Arm® Cortex®-R 内核的航天级 Hercules™ 微控制器(增强型产品) TMS570LS3137-EP 增强型产品 16/32 位 RISC 闪存 Arm Cortex-R4F、EMAC、FlexRay

     

    工业毫米波雷达传感器
    IWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1642 集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片工业雷达传感器 IWR6443 集成 MCU 和硬件加速器的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843 集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器 IWR6843AOP 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器

     

    汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
    AM2632-Q1 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2634-Q1 具有实时控制和安全功能的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P2-Q1 支持实时控制和可扩展存储器且频率高达 400MHz 的汽车级双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM263P4-Q1 具有实时控制和封装内闪存的汽车级 400MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU TMS320F280025-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280025C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、CLB 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280048-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280048C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280049C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、256KB 闪存、CLA、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28026-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28027F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28375S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377D-Q1 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28377S-Q1 具有 400MIPS、1xCPU、1xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28379D-Q1 具有 800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU、1024KB 闪存、CLB、EMIF、16 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28384D-Q1 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、以太网的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28384S-Q1 具有连接管理器、1 个 C28x+CLA CPU、1MB 闪存、FPU64、以太网的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28386D-Q1 具有连接管理器、2x C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28386S-Q1 具有连接管理器、1 个 C28x+CLA CPU、1MB 闪存、FPU64、CLB、以太网的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS470MF03107 16/32 位 RISC 闪存微控制器 TMS470MF04207 16/32 位 RISC 闪存微控制器 TMS470MF06607 16/32 位 RISC 闪存微控制器 TMS570LC4357 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R5F,EMAC,FlexRay,通过 Q-100 车规认证 TMS570LS0232 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4,通过 Q-100 车规认证 TMS570LS0332 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4,通过 Q-100 车规认证 TMS570LS0432 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4,通过 Q-100 车规认证 TMS570LS0714 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,通过 Q-100 车规认证 TMS570LS0714-S 基于 ARM Cortex-R5 的高性能 32 位微控制器 TMS570LS0914 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,通过 Q-100 车规认证 TMS570LS1114 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证 TMS570LS1115 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证,Flexray TMS570LS1224 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证 TMS570LS1225 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证,Flexray TMS570LS1227 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Cortex R4F,通过 Q100 车规认证,EMAC TMS570LS2124 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F TMS570LS2125 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,FlexRay TMS570LS2134 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F TMS570LS2135 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,FlexRay TMS570LS3134 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F TMS570LS3135 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,FlexRay TMS570LS3137 16/32 位 RISC 闪存 MCU,Arm Cortex-R4F,EMAC,FlexRay

     

    汽车毫米波雷达传感器
    AWR1443 集成 MCU 和硬件加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR1642 集成 DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车级雷达传感器 AWR1843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器 AWR6843 集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

     

    汽车车身和照明 MCU
    AM2612-Q1 具有实时控制和安全功能的最高 400MHz 双核 Arm® Cortex®-R5F MCU AM2631-Q1 具有实时控制和安全功能且频率高达 400MHz 的汽车级单核 Arm® Cortex®-R5F MCU F28M35H52C-Q1 具有 250MIPS、1024KB 闪存的汽车类 C2000™ 双核 32 位 MCU TMS320C28343-Q1 具有 200MIPS、FPU、260KB RAM、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320C28346-Q1 具有 300MIPS、FPU、516KB RAM、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280021-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、32KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280023-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280040-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA 和 SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280040C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、PGA 和 SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F280041C-Q1 具有 100MHz 频率、FPU、TMU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、CLB、PGA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2801-Q1 具有 100MHz 频率、32KB 闪存、6 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28016-Q1 具有 60MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM、CAN 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2802-Q1 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、6 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28022-Q1 具有 50MHz 频率、32KB 闪存、8 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28023-Q1 具有 50MHz 频率、64KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28031-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、2MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28032-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28033-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、4.6MSPS ADC、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、PGA、3.75MSPS ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052F-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28052M-Q1 具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-MOTION、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054F-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28054M-Q1 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、InstaSPIN-MOTION、PGA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2806-Q1 具有 100MHz 频率、64KB 闪存、12 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、52KB RAM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28062F-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、128KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28066-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、68KB RAM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28067-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、256KB 闪存、100KB RAM 的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、256KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069F-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28069M-Q1 具有 90MHz 频率、FPU、VCU、CLA、256KB 闪存、InstaSPIN-MOTION 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28075-Q1 具有 120MHz 频率、FPU、TMU、512KB 闪存、CLA、SDFM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2808-Q1 具有 100MHz 频率、128KB 闪存、12 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2809-Q1 具有 100MHz 频率、256KB 闪存、12 通道 PWM 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2810-Q1 具有 150MHz 频率、128KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2811-Q1 具有 150MHz 频率、256KB 闪存的汽车级 C2000™ 32 位 MCU TMS320F2812-Q1 具有 150MHz 频率、256KB 闪存、EMIF 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28232-Q1 具有 100MIPS、128KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28234-Q1 具有 150MIPS、256KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28235-Q1 具有 150MIPS、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU TMS320F28335-Q1 具有 150MIPS、FPU、512KB 闪存、EMIF、12 位 ADC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

     

    汽车驾驶辅助 SoC
    AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM625-Q1 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC AM62A3-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、行车记录仪且具有 RGB-IR ISP 的汽车类 1TOPS 视觉 SoC AM62A7-Q1 适用于 1-2 个摄像头、驾驶员监控、前置摄像头且具有 RGB-IR ISP 的 2TOPS 视觉 SoC TMS320DM642Q 视频/成像定点数字信号处理器 TMS320DM6431Q 数字媒体处理器,性能高达 2400MIPS、300MHz 时钟速率 TMS320DM6435Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、1 个 McBSP TMS320DM6437Q 数字媒体处理器,性能高达 4800MIPS、600MHz 时钟速率、1 个 McASP、2 个 McBSP

     

    通用 MCU
    TM4C1230C3PM 基于 ARM® Cortex®-M4F 的高性能 32 位 MCU TM4C1230D5PM 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、24KB RAM、CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1230E6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1230H6PM 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1231C3PM 具有 80MHz 频率、32KB 闪存、12KB RAM、CAN 和 RTC、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1231D5PM 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、24KB RAM、CAN 和 RTC、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1231D5PZ 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、24KB RAM、CAN 和 RTC、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1231E6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、24KB RAM、CAN 和 RTC、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1231E6PZ 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、CAN 和 RTC、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1231H6PGE 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN 和 RTC、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1231H6PM 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN 和 RTC、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1231H6PZ 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN 和 RTC、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1232C3PM 具有 80MHz 频率、32KB 闪存、32KB RAM、CAN 和 USB-D、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1232D5PM 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、12KB RAM、CAN 和 USB-D、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1232E6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、24KB RAM、CAN 和 USB-D、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1232H6PM 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN 和 USB-D、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1233C3PM 具有 80MHz 频率、32KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB-D、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1233D5PM 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、12KB RAM、CAN、RTC 和 USB-D、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1233D5PZ 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、24KB RAM、CAN、RTC 和 USB-D、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1233E6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、24KB RAM、CAN、RTC 和 USB-D、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1233E6PZ 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB-D、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1233H6PGE 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB-D、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1233H6PM 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB-D、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1233H6PZ 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB-D、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1236D5PM 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、32KB RAM、CAN 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1236E6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、24KB RAM、CAN 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1236H6PM 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、32KB RAM、CAN 和 USB、采用 256 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1237D5PM 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1237D5PZ 具有 80MHz 频率、64KB 闪存、24KB RAM、CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1237E6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、24KB RAM、CAN、RTC 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1237E6PZ 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1237H6PGE 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1237H6PM 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1237H6PZ 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123AE6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123AH6PM 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123BE6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 RTC、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123BE6PZ 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 RTC、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123BH6PGE 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 RTC、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123BH6PM 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 RTC、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123BH6PZ 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 RTC、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123BH6ZRB 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 RTC、采用 157 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123FE6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123FH6PM 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123GE6PM 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 64 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123GE6PZ 具有 80MHz 频率、128KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123GH6PGE 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 144 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123GH6PM 采用 64 引脚 LQFP 封装、具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB 且基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123GH6PZ 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 100 引脚 LQFP 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123GH6ZRB 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 157 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C123GH6ZXR 具有 80MHz 频率、256KB 闪存、32KB RAM、2 个 CAN、RTC 和 USB、采用 168 引脚 BGA 封装、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1290NCPDT 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1290NCZAD 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1292NCPDT 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1292NCZAD 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+MII、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1294KCPDT 具有 120MHZ 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1294NCPDT 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1294NCZAD 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 ENET MAC+PHY、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1297NCZAD 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1299KCZAD 具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C1299NCZAD 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 LCD、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129CNCPDT 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129CNCZAD 具有 120MHZ 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129DNCPDT 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129DNCZAD 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+MII 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129EKCPDT 具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129ENCPDT 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129ENCZAD 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129LNCZAD 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129XKCZAD 具有 120MHz 频率、512KB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU TM4C129XNCZAD 具有 120MHz 频率、1MB 闪存、256KB RAM、USB、ENET MAC+PHY、LCD 和 AES、基于 Arm Cortex-M4F 的 32 位 MCU

     

    音频和雷达 DSP SoC
    66AK2E05 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核、NetCP、10GbE 开关 66AK2H06 高性能多核 DSP+Arm - 2 个 Arm A15 内核、4 个 C66x DSP 内核 66AK2H12 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核 66AK2H14 高性能多核 DSP+Arm - 4 个 Arm A15 内核、8 个 C66x DSP 内核、10GbE AM2732 具有 C66x DSP、以太网和安全性且频率高达 400MHz 的双核 Arm® Cortex-R5F MCU AM2732-Q1 具有 C66x DSP、以太网、功能安全和信息安全且频率高达 400MHz 的汽车类双核 Arm® Cortex-R5F MCU SM320C6201-EP 增强型产品 C6201 定点 DSP SM320C6415-EP C6415 定点 DSP(增强型产品) SM320C6424-EP C6424 定点 DSP(增强型产品) SM320C6472-HIREL 高可靠性产品 6 核 C6472 定点 DSP SM320C6678-HIREL 高可靠性产品高性能 8 核 C6678 定点和浮点 DSP SM320C6701 用于军事应用的单核 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz SM320C6701-EP 增强型产品 C6701 浮点 DSP SM320C6711D-EP 增强型产品 C6711D 浮点 DSP SM320C6712D-EP C6712D DSP(增强型产品) SM320C6727B 军用级 C6727B 浮点 DSP SM320C6727B-EP C6727 浮点 DSP(增强型产品) SM320VC5416-EP 增强型产品低功耗 C5416 定点 DSP SM320VC5421-EP 增强型产品低功耗 C5421 定点 DSP SM320VC5507-EP 低功耗 C5507 定点 DSP(增强型产品) SMJ320C6201B 军用定点数字信号处理器 SMJ320C6203 军用级 C62x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6415 军用级 C64x 定点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701 军用级 C67x 浮点 DSP - 陶瓷封装 SMJ320C6701-SP 航天级 C6701 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 SMV320C6727B-SP 航天级 C6727B 浮点 DSP - 抗辐射 V 类、采用陶瓷封装 TMS320C5504 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB TMS320C5505 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 150MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5514 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 120MHz、USB TMS320C5515 低功耗 C55x 定点 DSP - 高达 120MHz、USB、LDC 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5517 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C5532 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz TMS320C5533 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB TMS320C5534 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口 TMS320C5535 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 100MHz、USB、LCD 接口、FFT HWA、SAR ADC TMS320C6202B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 定点 DSP- 高达 300MHz、896KB TMS320C6204 定点数字信号处理器 TMS320C6205 定点数字信号处理器 TMS320C6410 C64x 定点 DSP- 高达 400MHz、McBSP、McASP、I2C TMS320C6412 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、McASP、I2cC、以太网 TMS320C6413 C64x 定点 DSP - 500MHz、McBSP、McASP、I2cC TMS320C6414 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP TMS320C6414T C64x 定点 DSP - 高达 1GHz、McBSP TMS320C6415 C64x 定点 DSP - 高达 720MHz、McBSP、PCI TMS320C6415T C64x 定点 DSP - 高达 850MHz、McBSP、PCI TMS320C6416 C64x 定点 DSP- 高达 720MHz、McBSP、PCI、VCP/TCP TMS320C6418 C64x 定点 DSP - 600MHz、McBSP、2 个 PCI TMS320C6421 C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6421Q C64x+ 定点 DSP- 高达 600MHz、8 位 EMIFA、16 位 DDR2 TMS320C6424 C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、SDRAM TMS320C6424Q C64x+ 定点 DSP - 高达 600MHz、16/8 位 EMIFA、32/16 位 DDR2 TMS320C6452 C64x+ 定点 DSP- 高达 900MHz、1Gbps 以太网 TMS320C6454 C64x+ 定点 DSP - 高达 1GHz、64 位 EMIFA、32/16 位 DDR2、1Gbps 以太网 TMS320C6455 C64x+ 频率高达 1.2GHz、具有 64 位 EMIFA、32 位和 16 位 DDR2、1Gbps 以太网的定点 DSP TMS320C6457 通信基础设施数字信号处理器 TMS320C6654 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 850MHz TMS320C6655 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6657 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz、2 UART TMS320C6671 高性能单核 C66x 定点和浮点 DSP - 1GHz TMS320C6672 高性能双核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6674 高性能四核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6678 高性能八核 C66x 定点和浮点 DSP- 高达 1.25GHz TMS320C6701 C67x 浮点 DSP - 高达 167MHz、McBSP TMS320C6711D C67x 浮点 DSP- 高达 250MHz、McBSP、32 位 EMIFA TMS320C6712D C67x 浮点 DSP- 高达 150MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6713B C67x 浮点 DSP- 高达 300MHz、McBSP、16 位 EMIFA TMS320C6720 C67x 浮点 DSP - 200MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6722B C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6726B C67x 浮点 DSP - 高达 266MHz、McASP、16 位 EMIFA TMS320C6727 C67x 浮点 DSP - 高达 250MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6727B C67x 浮点 DSP - 高达 350MHz、McASP、32 位 EMIFA TMS320C6742 低功耗 C674x 浮点 DSP- 200MHz TMS320C6743 低功耗 C674x 浮点 DSP- 375MHz TMS320C6745 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、QFP TMS320C6746 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz TMS320C6747 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、PBGA TMS320C6748 低功耗 C674x 浮点 DSP- 456MHz、SATA TMS320DM8127 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8147 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320DM8148 DaVinci 数字媒体处理器 TMS320VC5401 定点数字信号处理器 TMS320VC5402 数字信号处理器 TMS320VC5402A 定点数字信号处理器 TMS320VC5404 数字信号处理器 TMS320VC5407 数字信号处理器 TMS320VC5501 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 300MHz TMS320VC5502 定点数字信号处理器 TMS320VC5503 低功耗 C55x 定点 DSP- 高达 200MHz TMS320VC5506 低功耗 C55x 定点 DSP - 108MHz TMS320VC5507 定点数字信号处理器 TMS320VC5509A 定点数字信号处理器 TMS320VC5510A 定点数字信号处理器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    调试探针

    TMDSEMU560V2STM-UE — XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网调试探针

    支持的产品和硬件

    支持的产品和硬件

    硬件开发
    调试探针
    MSP432-DEBUGGERS MSP432 的调试器
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TMDSEMU560V2STM-UE XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网调试探针

    close
    版本: null
    发布日期:
    硬件开发
    调试探针
    MSP432-DEBUGGERS MSP432 的调试器
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 1
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    证书 TMDSEMU560V2STM-UE EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    相关设计资源

    硬件开发

    子卡
    UCD3138064EVM-166 UCD3138064 控制卡评估模块
    调试探针
    TMDSEMU200-U XDS200 USB 调试探针 TMDSEMU560V2STM-U XDS560™ 软件 v2 系统跟踪 USB 调试探针 TMDSEMUPROTRACE XDS560v2 PRO TRACE 接收器和调试探针
    开发套件
    TMDS570LS31HDK TMS570LS31x Hercules 开发套件 TMDSDOCK28335 TMS320F28335 实验板套件 TMDSLCDK6748 TMS320C6748 DSP 开发套件 (LCDK) TMDSRM48HDK Hercules RM48x 开发套件 TMDX570LC43HDK Hercules TMS570LC43x 开发套件 TMDXRM46HDK Hercules RM46x 开发套件
    评估板
    EK-TM4C1294XL 基于 ARM® Cortex®-M4F 的 MCU TM4C1294 Connected LaunchPad™ 评估套件 TMDSDOCK28027 TMS320F28027 实验板套件 TMDSDOCK28035 F28035 Piccolo 实验板套件 TMDSDOCK28069 F28069 Piccolo 实验板套件 TMDSDOCK28343 Delfino C28343 实验板套件 TMDSDOCK28M36 H63C2 Concerto 实验套件 TMDSDOCKH52C1 H52C1 Concerto 实验板套件 TMDSEVM6657 TMS320C6657 Lite 评估模块 TMDSHVBLPFCKIT HV 无桥接 PFC 开发者套件 TMDSHVMTRINSPIN 具有支持 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 的 Piccolo MCU 的高压电机控制套件 TMDXEVM3358 AM335x 评估模块 UCD3138ALLCEVM150 UCD3138A LLC 评估模块 UCD3138HSFBEVM-029 UCD3138 硬开关全桥转换器评估模块 UCD3138OL40EVM-032 UCD3138 40 引脚开环数字电源控制器评估模块 UCD3138OL64EVM-031 UCD3138 64 引脚开环数字电源控制器评估模块 UCD3138PFCEVM-026 UCD3138 数字功率因数校正前置稳压器评估模块 UCD3138PSFBEVM-027 UCD3138PSFBEVM-027 评估模块

    软件开发

    IDE、配置、编译器或调试器
    CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

    视频