SN54AHC157
- 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
- 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 充电器件模型 (C101)
这些四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器可在 2V 至 5.5V VCC 下运行。
SNx4AHC157 器件具有一个常见选通 (G) 输入。当选通脉冲为高电平时,所有输出都为低电平。当选通脉冲为低电平时,从两个源之一选择一个 4 位字并将其发送到四个输出。这些器件提供真实数据。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SNx4AHC157 四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器 数据表 (Rev. L) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2024年 8月 12日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点