SN65472-EP
- 特别针对高达 300mA 的使用
- 高压输出
- 55V 时无输出闭锁 (在传到 300mA 电流后)
- 中速切换
- 针对各种应用和逻辑功能选择的电路灵活性
- TTL 兼容二极管钳位输入
- 标准电源电压
支持工业应用
- 受控基线
- 一个组装和测试场所
- 一个制造场所
- 支持扩展(-40°C 至 125°C)温度范围 (1)
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
(1) 可定制工作温度范围
SN56472 双路外设驱动器可与系列 SN7452B 和系列 SN75462 进行功能互换,但是被设计用于要求更高击穿电压的系统。此系统以稍慢于系列 75452B 系列产品的开关速度为代价提供高于这些系列产品所能够提供的击穿电压(与 系列 SN75462 限值一样)。 典型应用包括高速逻辑缓冲器,电源驱动器,中继驱动器,灯驱动器,MOS 驱动器,线路驱动器和存储器驱动器。
SN65472 是一个双路外设 NAND 驱动器(假定为正逻辑电路),逻辑门的输出在内部被连接至 npn 输出晶体管的底部。
这个器件的运行温度范围为 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 双路外设驱动器, SN65472-EP 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 9月 30日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点