产品详情

Technology family AHC Number of channels 4 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHC Number of channels 4 IOL (max) (mA) 8 Supply current (max) (µA) 40 IOH (max) (mA) -8 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) SOP (NS) 14 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 14 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) TVSOP (DGV) 14 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm) SSOP (DB) 14 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm)
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,3.8ns(5V 电源时的典型值)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,3.8ns(5V 电源时的典型值)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SNx4AHC126 器件是四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。

要在上电或断电期间处于高阻态,可以将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

SNx4AHC126 器件是四路总线缓冲门,采用具有三态输出的独立线路驱动器。

要在上电或断电期间处于高阻态,可以将 OE 通过下拉电阻连接至 GND;该电阻的最小值取决于驱动器的拉电流能力。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LV4T86-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入异或门增强型产品 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LV3T98-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的三通道可配置多功能门增强型产品 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LV393B-EP 正在供货 增强型产品双路四位二进制计数器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LV4T02-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入或非门增强型产品 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LV4T08-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入与门增强型产品 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74AC126 正在供货 具有三态输出的 4 通道、2V 至 6V 同相缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74LV4T00-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入与非门增强型产品 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LV14B-EP 正在供货 具有施密特触发输入的增强型产品六通道、2V 至 5.5V 反相器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LV3T97-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的三通道可配置多功能门增强型产品 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74HC126 正在供货 具有三态输出的 4 通道、2V 至 6V 缓冲器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS126 正在供货 具有三态输出的施密特触发输入四路总线缓冲门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LV4T32-EP 正在供货 具有集成式电平转换器的四通道双输入或门增强型产品 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74ALVC126 正在供货 具有三态输出的 4 通道、1.65V 至 3.6V 缓冲器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 3ns, average drive strength 24mA
功能与比较器件相似。
SN74HCS125 正在供货 具有三态输出的施密特触发输入四路总线缓冲门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC126 具有三态输出的四路总线缓冲门 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2024-2-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

SN74AHC126 Behavioral SPICE Model

SCLM281.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOP (NS) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
PDIP (N) 14 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian
SSOP (DB) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频