产品详情

Technology family AHC Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 40
Technology family AHC Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 40
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,10.5ns (VCC = 5V, CL = 50pF
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 采用具有可湿性侧面的 QFN 封装
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,10.5ns (VCC = 5V, CL = 50pF
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC138-Q1 是一款 3 线至 8 线解码器,具有一个标准输出选通 (G2) 和两个低电平有效的输出选通(G1 和 G0)。当输出受到任何选通输入控制时,这些输出全都强制进入高电平状态。当选通输入未禁用输出时,只有选定输出为低电平,而所有其他输出为高电平。

SN74AHC138-Q1 是一款 3 线至 8 线解码器,具有一个标准输出选通 (G2) 和两个低电平有效的输出选通(G1 和 G0)。当输出受到任何选通输入控制时,这些输出全都强制进入高电平状态。当选通输入未禁用输出时,只有选定输出为低电平,而所有其他输出为高电平。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC165A-Q1 正在供货 汽车级 1.1V 至 3.6V 并联负载 8 位移位寄存器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LV594A-Q1 正在供货 具有输出寄存器的汽车类八位移位寄存器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LV138A-Q1 正在供货 汽车类三线至八线解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC138-Q1 汽车级 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-11

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频