产品详情

Technology family AHC Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 40
Technology family AHC Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 40
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) VQFN (RGY) 16 14 mm² (4 mm × 3.5 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² (3.6 mm × 6.4 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm)
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 专门为高速存储器解码器和数据传输系统设计
  • 包含两个使能输入以简化级联或数据接收
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 工作电压范围为 2V 至 5.5V
  • 专门为高速存储器解码器和数据传输系统设计
  • 包含两个使能输入以简化级联或数据接收
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SN74AHC139 是旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行的双通道 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器。这些器件设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储器系统中,可使用此类解码器来尽可能地减小系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一同使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。

SN74AHC139 是旨在于 2V 至 5.5V VCC 下运行的双通道 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器。这些器件设计用于需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用。在高性能存储器系统中,可使用此类解码器来尽可能地减小系统解码的影响。与使用高速使能电路的高速存储器一同使用时,这些解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引起的有效系统延迟可以忽略不计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC139A-Q1 正在供货 汽车级 1.65V 至 3.6V 双路 2 线至 4 线解码器/解复用器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC2G100-Q1 正在供货 具有触发器和施密特触发输入的汽车级双通道 1.1V 至 3.6V 可配置栅极 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HCS139-Q1 正在供货 汽车类双路 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS139 正在供货 双路 2 线至 4 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LV123A-Q1 正在供货 汽车类双路可再触发单稳多谐振荡器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
TPUL2G123-Q1 正在供货 汽车级 2 通道可再触发单稳态 RC 可调脉冲发生器,CLR RE 上的触发器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74LVC2G101-Q1 正在供货 具有施密特触发输入、用于时钟输入信号的汽车级双通道 1.1V 至 3.6V 可配置门 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
TPUL2T323-Q1 正在供货 具有 1000 倍、TTL 输入、CLR RE 触发器的汽车级双通道可再触发单稳态 RC 脉冲发生器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74HCS153 正在供货 双路 4 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS153-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类双通道 4:1 多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC139 双通道 2 位至 4 位解码器/多路信号分离器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2025-1-30

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

HSPICE MODEL OF SN74AHC139

SCEJ188.ZIP (114 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AHC139 IBIS Model

SCEM488.ZIP (26 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
VQFN (RGY) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频