SN74AHC165

正在供货

产品详情

Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 工作电压为 2V 至 5.5V V CC
  • 低延迟, 6 ns (25°C, 5 V)
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范
  • 工作电压为 2V 至 5.5V V CC
  • 低延迟, 6 ns (25°C, 5 V)
  • 闩锁性能超过 250mA, 符合 JESD 17 规范

SN74AHC165 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。移位寄存器具有直接覆盖清零 ( SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 ( OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′ 除外)均处于高阻抗状态。

SN74AHC165 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。移位寄存器具有直接覆盖清零 ( SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 ( OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′ 除外)均处于高阻抗状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS165 正在供货 具有施密特触发器输入的 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LV595B-EP 正在供货 具有三态输出寄存器的增强型产品八位移位寄存器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
新 SN74LVC595A 正在供货 具有三态输出寄存器的 1.65V 至 3.6V 8 位移位寄存器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC165具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-11-17

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频