产品详情

Technology family AHC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Technology family AHC Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,9.5ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 低延迟,9.5ns max (VCC = 5V, CL = 50pF)
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHC257 是一款具有三态输出的四通道双输入数据选择器/多路复用器。所有通道均由共享 A/B 和 OE 输入控制。

SN74AHC257 是一款具有三态输出的四通道双输入数据选择器/多路复用器。所有通道均由共享 A/B 和 OE 输入控制。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC258A 正在供货 具有反相三态输出的四通道 2 线至 1 线数据选择器和多路复用器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC158A 正在供货 具有反相输出的四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
CD74AC257 正在供货 具有三态输出的四路双输入同向多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74HC257 正在供货 具有三态输出的四通道 2 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC257 具有三态同向输出的 四通道双输入数据选择器/多路复用器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-1

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频