SN74AHC594

正在供货

产品详情

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) SOP (NS) 16 79.56 mm² (10.2 mm × 7.8 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm)
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 具有存储功能的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器
  • 移位寄存器和存储寄存器上的独立直接覆盖清零
  • 移位寄存器和存储寄存器的独立时钟
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
  • 具有存储功能的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器
  • 移位寄存器和存储寄存器上的独立直接覆盖清零
  • 移位寄存器和存储寄存器的独立时钟
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SNx4AHC594 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器有单独的时钟和直接覆盖清零(SRCLR、RCLR)输入,以及用于级联用途的串行 (QH’) 输出。

SNx4AHC594 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器和存储寄存器有单独的时钟和直接覆盖清零(SRCLR、RCLR)输入,以及用于级联用途的串行 (QH’) 输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74LVC165A-Q1 正在供货 汽车级 1.1V 至 3.6V 并联负载 8 位移位寄存器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74LVC138A-Q1 正在供货 汽车级 1.65V 至 3.6V 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HC594 正在供货 具有输出寄存器的 8 位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS594 正在供货 具有施密特触发输入和输出寄存器的八位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHCT594 正在供货 具有输出寄存器的 8 位移位寄存器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SNx4AHC594 具有输出寄存器的 8 位移位寄存器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-4-12
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-00550 — 用于 PLC 的双通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 TIDA-00550 双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计将精度和灵活性集于一身。与传感器变送器结合使用时,该参考设计可测量标准输入电压和电流以及热电偶、RTD 和 4-20mA 的回路。它只有四个输入端子,适用于同时需要最小空间、高多功能性和高性能的应用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00764 — 8 通道隔离式高压模拟输入模块参考设计

此参考设计是具有八个通道的高电压模拟输入模块。每个通道均可用于电压和电流的测量。该设计使用 16 位模数转换器 (ADC) ADS8681,可处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此,不再需要对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。此外,该设计的四个通道能够接受高达 ±160V 的共模 (CM) 电压。因此,用户并不需要担心接地环路或补偿电流在连接的输入之间流动。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计

该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此不必再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
SOP (NS) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频