TIDA-01333

采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333

设计文件

概述

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此不必再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。

特性
  • 在一个芯片中提供隔离式 5V 电源和隔离式 SPI
  • 每个通道均可在电压和电流测量之间切换
  • 4 个通道的共模电压高达 ±160V
  • 100MΩ 输入阻抗
  • 兼容 BeagleBone
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCU4.PDF (1407 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQD6.PDF (712 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQD5.PDF (78 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQD8.ZIP (2245 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDA5.ZIP (624 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQD7.PDF (3833 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQD4.PDF (1459 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TPS55010具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

MUX36S081pA 开路泄漏电流、36V、8:1、单通道精密模拟多路复用器

数据表: PDF | HTML
模拟和精密开关和多路复用器

TS5A231575V 2:1 (SPDT) 双通道模拟开关

数据表: PDF | HTML
差分放大器

INA149高共模电压差分放大器

数据表: PDF
数字隔离器

ISO7140CC四通道 4/0 数字隔离器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G332单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF
精密 ADC

ADS8681具有可编程 (±12/±10/±6/±5/±2.5V) 输入范围、5V 电源的 16 位、1MSPS、1 通道 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA192高电压、轨到轨输入/输出、5µV、0.2µV/°C、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74AHC594具有输出寄存器的 8 位移位寄存器

数据表: PDF | HTML
带有集成电源的信号隔离器

ISOW7841具有集成电源的高压、四通道、3/1、增强型和基础型数字隔离器

数据表: PDF | HTML
电压转换器

SN74LV1T125具有三态输出的单电源单路缓冲门(使能端低电平有效)

数据表: PDF | HTML
XOR(异或)门

SN74LVC2G862 通道、2 输入、1.65V 至 5.5V XOR(异或)门

数据表: PDF

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Eight-Channel, Isolated, High-Voltage Analog Input Module With ISOW7841 Design 2017-2-24
白皮书 Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies 2017-7-7

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00764 8 通道隔离式高压模拟输入模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频