SN74AHCT08Q-Q1

正在供货

产品详情

Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AHCT Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 70 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) WQFN (BQA) 14 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
  • 符合汽车应用要求
  • EPIC™(增强性能植入式 CMOS)工艺
  • 输入兼容 TTL 电压
  • 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范

SN74AHCT08Q-Q1 器件是四路双输入正与门。这些器件执行布尔函数 Y = A • B or Y = /A + /B。

SN74AHCT08Q-Q1 器件是四路双输入正与门。这些器件执行布尔函数 Y = A • B or Y = /A + /B。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74ACT11-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级 3 通道、3 输入、4.5V 至 5.5V、24mA 驱动强度与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT00-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车类 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT3G97-Q1 正在供货 具有 TTL 输入的汽车级三通道 2V 至 6V 多功能可配置门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV4T08-Q1 正在供货 具有逻辑电平转换器的汽车类单电源四路与门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
新 SN74ACT132-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级 4 通道、4 输入与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT74-Q1 正在供货 具有清零和预设功能的汽车级双通道正边沿触发式 D 型触发器 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV4T32-Q1 正在供货 汽车类 1.8V 至 5.5V 单电源四路或门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
新 SN74ACT09-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级 4 通道、双输入、2V 至 6V 与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT02-Q1 正在供货 支持 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级 4.5V 至 5.5V 或非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT86-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的军用 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V XOR(异或)门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT08-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容型 CMOS 输入的汽车级 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V 与门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT10-Q1 正在供货 具有 TTL 兼容输入的汽车级 3 通道、3 输入、1.5V 至 6V、24mA 驱动强度与非门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74ACT32-Q1 正在供货 支持 TTL 兼容输入的汽车级 4 通道、2 输入、4.5V 至 5.5V、24mA 驱动强度或门 Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 8ns, average drive strength 24mA
SN74LV4T00-Q1 正在供货 汽车类 1.8V 至 5.5V 单电源四路与非门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHCT08Q-Q1 汽车类四路双输入正与门 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-2-28
应用简报 Optimizing DC Fast Charger Systems Using Logic and Translation PDF | HTML 2022-9-22
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014-2-5

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计

PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
WQFN (BQA) 14 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频