PMP22650
基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
PMP22650
概述
PMP22650 参考设计是一款 6.6kW 的双向车载充电器。该设计采用两相图腾柱 PFC 和带有同步整流功能的全桥 CLLLC 转换器。CLLLC 采用频率和相位调制在所需的调节范围内调节输出。该设计采用 TMS320F28388D 微控制器内的单个处理内核来控制 PFC 和 CLLLC。使用配有 Rogowski 线圈电流传感器的相同微控制器来实现同步整流。通过高速 GaN 开关 (LMG3522) 实现高密度。PFC 的工作频率为 120kHz,而 CLLLC 在 200kHz 至 800kHz 的可变频率范围内运行。峰值系统效率为 96.5%,该数值在 3.8kW/L 开放式框架功率密度下实现。虽然该设计是针对 6.6kW 输出功率进行计算,但也可以将此设计作为基础,设计出额定功率为 7.xkW(如 7.2kW 至 7.4kW)、工作输入电压为 240V 并配有 32A 断路器的 OBC。
特性
- 96.5% 系统效率
- 3.8kW/L 功率密度
- 支持 GaN 技术的高工作频率(500kHz 至 800kHz)
- 经驱动器集成优化的 GaN
- 用于 PFC 和 CLLLC 的单个 TMS 控制器
| 输出电压选项 | PMP22650.1 |
|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 90 |
| 输入电压(最大值)(V) | 264 |
| 输出电压(标称值)(V) | 350 |
| Iout(最大值)(A) | 19 |
| 输出功率 (W) | 6650 |
| 隔离/非隔离 | Isolated |
| 输入类型 | AC |
| 拓扑 | Boost- PFC^Full Bridge- LLC |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
隔离式栅极驱动器
UCC21222-Q1 — Automotive Basic, 4A/6A dual-channel isolated gate driver w/ disable, programmable deadtime
实时数字电源 MCU
TMS320F28388D — 具有连接管理器、2 个 C28x+CLA CPU、1.5MB 闪存、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 的 C2000™ 32 位 MCU
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | GaN-Based, 6.6-kW, Bidirectional, Onboard Charger Reference Design | PDF | HTML | 2021-9-8 | ||
| 更多文献资料 | Optimizing GaN-Based High-Voltage, High-Power Designs | PDF | HTML | 2021-12-7 | |||
| 更多文献资料 | Optimizing GaN-based high-voltage, high-power designs PPT | 2021-12-2 |