SN74AUP1G32

正在供货

产品详情

Technology family AUP Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AUP Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 4 IOH (max) (mA) -4 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm) X2SON (DPW) 5 0.64 mm² (0.8 mm × 0.8 mm) USON (DRY) 6 1.45 mm² (1.45 mm × 1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) X2SON (DSF) 6 1 mm² (1 mm × 1 mm) DSBGA (YFP) 6 1.4000000000000001 mm² (— mm × — mm) SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm) DSBGA (YZP) 5 2.1875 mm² (— mm × — mm)
未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74AUC1G17 正在供货 具有施密特触发输入的单路 0.8V 至 2.7V 高速缓冲器 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC1G125 正在供货 具有三态输出的单路 0.8V 至 2.7V 高速缓冲器 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC1G126 正在供货 具有三态输出的单路 0.8V 至 2.7V 高速缓冲器 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74LV1T32 正在供货 具有逻辑电平转换器的单电源 2 输入正或门 Voltage range 1.6V to 5.5V, average propagation delay 7ns, average drive strength 8mA
SN74AUC1G32 正在供货 单通道、2 输入、0.8V 至 2.7V、超高速 (2.4ns) 或门 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUC1GU04 正在供货 单路 0.8V 至 2.7V 高速反相器 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
SN74AUP1T32 正在供货 低功耗、1.8/2.5/3.3V 输入、3.3V CMOS 输出、2 输入正或门 Voltage range 0.8V to 3.6V, average propagation delay 7.8ns, average drive strength 4mA
SN74AUC1G08 正在供货 1 通道、2 输入、0.8V 至 2.7V 超高速 (2.4ns) 与门 Voltage range 0.8V to 2.7V, average propagation delay 1.7ns, average drive strength 9mA
功能与比较器件相似。
SN74HC32 正在供货 4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74AHC32 正在供货 4 通道、双输入、2V 至 5.5V、高速 (9ns) 或门 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 12ns, average drive strength 9mA
SN74HCS32 正在供货 具有施密特触发输入的 4 通道、双输入、2V 至 6V、高速 (12ns) 或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC32 正在供货 4 通道、2 输入、2V 至 6V、5.2mA 驱动强度或门 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AUP1G32 低功耗单路双输入正或门 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) 2023-2-16
应用简报 了解施密特触发器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-5-5
应用手册 Designing and Manufacturing with TI's X2SON Packages 2017-8-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块

灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM

通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

HSPICE Model of SN74AUP1G32

SCEJ167.ZIP (87 KB) - HSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AUP1G32 Behavioral SPICE Model

SCEM684.ZIP (7 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

SN74AUP1G32 IBIS Model (Rev. A)

SCEM434 (360 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian
USON (DRY) 6 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
X2SON (DSF) 6 Ultra Librarian
DSBGA (YFP) 6 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
DSBGA (YZP) 5 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频