SN74AVC16T245-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125℃ 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H3B (JESD 22 A114-A)
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5 (JESD 22 C101)
- 控制输入电平 VIH/VIL 以 VCCA 电压为基准
- VCC 隔离特性 – 如何任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.2V 至 3.6V 的整个电源电压范围内运行
- Ioff 支持局部省电模式运行
- I/O 可承受 4.6V 的电压
- 最大数据速率
- 380Mbps(1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(<1.8V 至 3.3V 转换)
- 200Mbps(转换至 2.5V 或 1.8V)
- 150Mbps(转换至 1.5V)
- 100Mbps(转换至 1.2V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
SN74AVC16T245-Q1 是一款采用两个独立可配置电源轨的 16 位同相总线收发器。SN74AVC16T245-Q1 经过优化,可在 VCCA 或 VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 范围内时正常运行,也可在 VCCA 或 VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行。A 端口旨在跟踪 VCCA,VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB,VCCB 电源电压为 1.2V 至 3.6V。因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVC16T245-Q1 旨在实现数据总线间的异步通信。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,此器件将数据从 A 总线发送至 B 总线,或者将数据从 B 总线发送至 A 总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用输出,这样可有效隔离总线。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点