此产品不再投入生产。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN74CBT3257
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3257 is a 4-bit 1-of-2 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
Output-enable (OE)\ and select-control (S) inputs select the appropriate B1 and B2 outputs for the A-input data.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | SN74CBT3257 数据表 (Rev. M) | 2004年 1月 15日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点