数据表
SN74CBTLV3257-EP
我们无法提供此信息。请参阅产品数据表。
- 受控基线
- 一个组装地点
- 一个测试地点
- 一个制造地点
- 更宽泛的工作温度范围 -55°C 至 125°C
- 为制造资源减少 (DMS) 提供增强型支持
- 改进了产品变更通知
- 资质谱系 (1)
- 两个端口间使用 5Ω 开关连接
- 支持在数据 I/O 端口进行轨至轨开关
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体模型 (A114-A)
- 200V 机器模型 (A115-A)
(1)组件资质符合 JEDEC 和行业标准,确保在更宽泛的工作温度范围内可靠运行。这包括但不限于高加速应力测试 (HAST) 或偏压 85/85、温度循环、热压器或无偏压 HAST、电迁移、金属间键合寿命和模塑化合物寿命。这些资质测试不能作为在超出额定性能和环境限制的条件下使用此组件的依据。
SN74CBTLV3257 是一款 4 位 2 选 1 高速 FET 多路复用器/多路信号分离器。此开关具有低通态电阻,可以在最短传播延迟情况下建立连接。
选择 (S) 输入控制数据流。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,FET 多路复用器/多路解复用器被禁用。
该器件完全 适用于 Ioff 为了部分断电的应用。Ioff 特性可确保在关断时防止损坏电流通过器件回流。该器件可在关断时提供隔离。
为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过一个上拉电阻器被连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力来决定。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。