产品详情

Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 150 CON (typ) (pF) 6.7 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 25 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 6
Configuration 4:1 Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 150 CON (typ) (pF) 6.7 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input/output continuous current (max) (mA) 25 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 6 Supply voltage (max) (V) 6
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 注入电流交叉耦合 <1mV/mA(请参阅Figure 8-1)
  • 低开关间串扰
  • 与 SN74HC4052、SN74LV4052A 和 CD4052B 引脚兼容
  • 2V 至 5.5V VCC 运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 符合汽车应用要求
  • 注入电流交叉耦合 <1mV/mA(请参阅Figure 8-1)
  • 低开关间串扰
  • 与 SN74HC4052、SN74LV4052A 和 CD4052B 引脚兼容
  • 2V 至 5.5V VCC 运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

这款双路 4 线至 1 线 CMOS 模拟多路复用器/多路解复用器与 4052 功能引脚兼容,并且还具有注入电流效应控制功能。此控制功能在电压通常超过正常电源电压的汽车应用中具有出色的价值。

注入电流效应控制功能允许已禁用的模拟输入通道上的信号超过电源电压,而不会影响已启用的模拟通道的信号。这样就不再需要通常使用的外部二极管/电阻器网络将模拟通道信号保持在电源电压范围内。

这款双路 4 线至 1 线 CMOS 模拟多路复用器/多路解复用器与 4052 功能引脚兼容,并且还具有注入电流效应控制功能。此控制功能在电压通常超过正常电源电压的汽车应用中具有出色的价值。

注入电流效应控制功能允许已禁用的模拟输入通道上的信号超过电源电压,而不会影响已启用的模拟通道的信号。这样就不再需要通常使用的外部二极管/电阻器网络将模拟通道信号保持在电源电压范围内。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TMUX1309-Q1 正在供货 具有注入控制和 1.8V 逻辑电平的汽车类 5V、4:1、双通道多路复用器 Upgraded 1.8-V logic support and smaller package options 

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 18
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74HC4852-Q1 具有注入电流效应控制功能的汽车级双通道 4 线至 1 线模拟多路复用器/多路解复用器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 6日
应用手册 选择正确的德州仪器 (TI) 信号开关 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 8月 5日
应用手册 多路复用器和信号开关词汇表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (Rev. E) 2021年 7月 26日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
更多文献资料 汽车逻辑器件 英语版 2014年 2月 5日
用户指南 LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
用户指南 Signal Switch Data Book (Rev. A) 2003年 11月 14日
应用手册 TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes 2002年 8月 29日
应用手册 CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B) 1997年 6月 1日
应用手册 使用逻辑器件进行设计 (Rev. C) 1997年 6月 1日
应用手册 Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits 1996年 10月 1日
应用手册 Live Insertion 1996年 10月 1日
应用手册 SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and Restrictions 1996年 5月 1日
应用手册 Using High Speed CMOS and Advanced CMOS in Systems With Multiple Vcc 1996年 4月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

接口适配器

LEADED-ADAPTER1 — 用于快速测试 TI 5、8、10、16 和 24 引脚引线式封装的表面贴装转 DIP 接头适配器

EVM-LEADED1 板可对 TI 的常见引线式封装进行快速测试和电路板试验。该评估板具有足够的空间,可将 TI 的 D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV 和 PW 表面贴装封装转换为 100mil DIP 接头。     

用户指南: PDF
从分销商处购买
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频