SN74AHC595

正在供货

产品详情

Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Configuration Serial-in, Parallel-out Bits (#) 8 Technology family AHC Input type Standard CMOS Output type 3-State Clock frequency (MHz) 115 IOL (max) (mA) 8 IOH (max) (mA) -8 Supply current (max) (µA) 40 Features Balanced outputs, Output register, Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² (9.9 mm × 6 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SSOP (DB) 16 48.36 mm² (6.2 mm × 7.8 mm) PDIP (N) 16 181.42 mm² (19.3 mm × 9.4 mm) WQFN (BQB) 16 8.75 mm² (3.5 mm × 2.5 mm)
  • 工作范围:2V 至 5.5V VCC
  • 8 位串行输入、并行输出移位寄存器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)
  • 工作范围:2V 至 5.5V VCC
  • 8 位串行输入、并行输出移位寄存器
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 1000V 充电器件模型 (C101)

SN74AHC595 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。移位寄存器具有直接覆盖清除 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′ 除外)均处于高阻抗状态。

SN74AHC595 器件包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器各自具备独立时钟。移位寄存器具有直接覆盖清除 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′ 除外)均处于高阻抗状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
SN74HCS137-Q1 正在供货 具有地址锁存器的汽车类 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS596-Q1 正在供货 汽车类 8 位串行输入/并行输出移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS174-Q1 正在供货 具有清零功能的汽车级六路 D 型触发器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS259 正在供货 8 位可寻址锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS365-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类六路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS165-Q1 正在供货 汽车类 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS251 正在供货 具有三态输出的数据选择器/多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC151-Q1 正在供货 汽车类 5V、8:1、单通道、通用多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS594-Q1 正在供货 具有输出寄存器的汽车级 8 位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS151-Q1 正在供货 具有施密特触发输入的汽车类 8:1 多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS251-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类数据选择器/多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC165-Q1 正在供货 汽车类 8 位并联负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS237 正在供货 具有地址锁存器的高速 CMOS 逻辑 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS137 正在供货 具有地址锁存器的 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS237-Q1 正在供货 具有地址锁存器的汽车类高速 CMOS 逻辑 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC138-Q1 正在供货 汽车类 3 线至 8 线解码器/多路解复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS595 正在供货 具有施密特触发输入和三态输出寄存器的 8 位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS238-Q1 正在供货 汽车类 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器(反相和同相) Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS151 正在供货 8 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC166A-Q1 正在供货 汽车类 8 位并联负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS166 正在供货 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS166-Q1 正在供货 汽车类 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS595-Q1 正在供货 具有施密特触发输入和三态输出寄存器的汽车类 8 位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HC595 正在供货 具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS594 正在供货 具有施密特触发输入和输出寄存器的八位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS367-Q1 正在供货 具有同相三态输出的汽车类六路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LVC165A-Q1 正在供货 汽车级 1.1V 至 3.6V 并联负载 8 位移位寄存器 Voltage range 1.65V to 3.6V, average propagation delay 5.5ns, average drive strength 24mA
SN74HC253-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类双路 4 线至 1 线数据选择器/多路复用器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS596 正在供货 8 位串行输入/并行输出移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74LV595A-Q1 正在供货 具有三态输出寄存器的汽车类 8 位移位寄存器 Voltage range 2V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 12mA
SN74HCS16507-Q1 正在供货 汽车类 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS16507 正在供货 8 位并行负载移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS365 正在供货 具有三态输出的六路缓冲器和线路驱动器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS259-Q1 正在供货 汽车类 8 位可寻址锁存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC595 正在供货 具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
CD74HC366-Q1 正在供货 具有三态输出的汽车类 6 通道、2V 至 6V 反相器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
SN74HCS138-Q1 正在供货 汽车类 3 线至 8 线解码器/多路信号分离器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA
功能与比较器件相似。
SN74AC595 正在供货 具有三态输出寄存器的 1.5V 至 6V 八位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 7ns, average drive strength 24mA
SN74HC595B 正在供货 具有三态输出的 8 位移位寄存器 Voltage range 2V to 6V, average propagation delay 20ns, average drive strength 8mA

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN74AHC595 具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 英语版 (Rev.N) PDF | HTML 2024-7-12
应用手册 Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 2022-12-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块

14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
SSOP (DB) 16 Ultra Librarian
PDIP (N) 16 Ultra Librarian
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频