TIDA-00170

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟混合输入和输出模块参考设计

TIDA-00170

设计文件

概述

TIDA-00170 是用于工业控制模拟混合输入输出模块的参考设计。此设计可实现四通道模拟输入和双通道模拟输出。模拟输入通道可测量高达 ±10V 的所有标准工业电压和高达 24mA 的电流输入。两个同步模拟输出可提供高达 ±10V 的电压和高达 24mA 的电流。

该参考设计包含必要的板载保护电路,并已通过基于 IO 控制器平台的 IEC61000-4 标准测试 — 涵盖 EFT、ESD 和浪涌要求。保护电路不会对设计产生负面影响,测试结果表明,模拟输入通道的典型未校正误差小于满量程 (FSR) 的 0.1%,校准误差低于 FSR 的 0.2%。

特性
  • 16 位分辨率,用户可编程的模拟输入输出范围
  • 可编程通道:可以通过软件配置,将每个 I/P 通道配置为电流或电压输入,并且 O/P 通道可以配置为电压或电流输出
  • 精度 - 在 25 °C 时,输入通道精度优于 ±0.1% FSR,同样在 25 °C 时,输出通道精度优于 ±0.2% FSR
  • 具备浪涌电流保护功能的板载隔离式 Flybuck™ 电源
  • 设计成符合 ESD、EFT 和浪涌的 IEC61000-4 标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU110.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRBB6.ZIP (303 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBB7.ZIP (1409 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRBB5.PDF (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBB9.ZIP (4864 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRBB8.PDF (3786 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRBB4.PDF (795 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM50177.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
数字隔离器

ISO7141CC4-channel, 3/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO74212-channel, 1/1, digital isolator

数据表: PDF | HTML
热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A16具有电源正常指示和使能功能的 100mA、60V 超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A30具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A47具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADS8688具有双性极输入范围的 16 位 500kSPS 8 通道单电源 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
精密 DAC (≤10 MSPS)

DAC8760适用于 4mA 至 20mA 电流环路应用的 16 位单通道可编程电流/电压输出 DAC

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA188低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
移位寄存器

SN74HC595具有三态输出寄存器的 8 位移位寄存器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TI 参考设计 - 用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的16 位模拟混合输入和输出模块 英语版 2016-1-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00118 适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 16 位模拟输出模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频