SN74LVC1G02
- Available in the Ultra-Small 0.64 mm2
Package (DPW) with 0.5-mm Pitch - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Provides Down Translation to VCC
- Max tpd of 3.6 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-μA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down Mode, and Back-Drive Protection
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This single 2-input positive-NOR gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G02 performs the Boolean function
Y = A + B or Y = A • B
in positive logic.
The CMOS device has high output drive while maintaining low static power dissipation over a broad VCC operating range.
The SN74LVC1G02 device is available in a variety of packages, including the ultra-small DPW package with a body size of 0.8 × 0.8 mm.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 30
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南:
PDF
评估板
5-8-NL-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的通用逻辑和转换 EVM
通用 EVM 旨在支持采用 DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF 或 DTQ 封装的任何逻辑或转换器件。电路板设计可实现灵活的评估。
参考设计
TIDA-01081 — 针对机器视觉应用的 LED 照明控制参考设计
此 LED 照明控制参考设计展示了一种独特方案,可驱动和控制包含多个大功率发光二极管 (LED) 的灯串。本参考设计以工业机器视觉系统为主要应用场景,同时适配其他工业及汽车照明应用需求。本设计支持用户对 LED 电流及时序进行编程,实现 LED 的安全过驱以提升照明亮度。本设计具备自主运行能力,同时支持通过隔离式接口实现触发或生成触发信号。内部电路模块可支持宽输入电压范围、可编程输入电流及输入功率控制,同时提供反极性、过压及过温保护。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| X2SON (DPW) | 5 | Ultra Librarian |
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点