产品详情

Type Time-to-digital converter Number of input channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type SPI Rating Catalog
Type Time-to-digital converter Number of input channels 2 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type SPI Rating Catalog
NFBGA (ZAX) 25 16 mm² 4 x 4
  • 分辨率:55ps
  • 标准偏差:35ps
  • 测量范围:
    • 独立模式 1:12ns 至 2000ns
    • 独立模式 2:250ns 至 8ms
    • 组合模式:0.25ns 至 8ms
  • 低运行功耗:2.7mA
  • 最多支持 10 个 STOP 信号
  • 自主多周期平均模式,可实现低功耗
  • 电源电压:2V 至 3.6V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 用于寄存器访问的串行外设接口 (SPI) 接口

应用

  • 测距仪
  • 激光雷达
  • 无人机和机器人
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 冲突检测系统
  • 流量计

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 分辨率:55ps
  • 标准偏差:35ps
  • 测量范围:
    • 独立模式 1:12ns 至 2000ns
    • 独立模式 2:250ns 至 8ms
    • 组合模式:0.25ns 至 8ms
  • 低运行功耗:2.7mA
  • 最多支持 10 个 STOP 信号
  • 自主多周期平均模式,可实现低功耗
  • 电源电压:2V 至 3.6V
  • 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  • 用于寄存器访问的串行外设接口 (SPI) 接口

应用

  • 测距仪
  • 激光雷达
  • 无人机和机器人
  • 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 冲突检测系统
  • 流量计

All trademarks are the property of their respective owners.

TDC7201 设计为与采用飞行时间技术的超声波、激光和雷达测距设备搭配使用。TDC7201 内置有两个时间数字转换器 (TDC),可用于测量 4 厘米到数千米范围内的距离,而且架构非常简单,无需使用昂贵的现场可编程门阵列 (FPGA) 或处理器。

每个 TDC 均可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(飞行时间,即 TOF)。利用这两个 TDC,可以同时且单独测量两对 START 和 STOP 引脚,从而提高时间测量设计的灵活性。

该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。这一精度使得 TDC7201 非常适合测距 应用。

当 TDC7201 器件置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。在该模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能并在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。

TDC7201 设计为与采用飞行时间技术的超声波、激光和雷达测距设备搭配使用。TDC7201 内置有两个时间数字转换器 (TDC),可用于测量 4 厘米到数千米范围内的距离,而且架构非常简单,无需使用昂贵的现场可编程门阵列 (FPGA) 或处理器。

每个 TDC 均可执行秒表功能,测量 START 脉冲与多达 5 个 STOP 脉冲之间的时间间隔(飞行时间,即 TOF)。利用这两个 TDC,可以同时且单独测量两对 START 和 STOP 引脚,从而提高时间测量设计的灵活性。

该器件内置自校准时基,可对时间和温度偏差进行补偿。这一自校准功能使得时间数字转换器能够获得皮秒级精度。这一精度使得 TDC7201 非常适合测距 应用。

当 TDC7201 器件置于自主多周期平均模式下时,可降低系统功耗,非常适合电池供电式流量计。在该模式下,主器件会进入休眠模式以实现节能并在测量序列完成后由 TDC 中断唤醒。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TDC7201 适用于激光雷达、 测距仪 和ADAS 中飞行时间应用的时间-数字转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 6月 22日
应用简报 飞行时间和激光雷达 - 光学前端设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 7日
应用手册 Short Time Measurement Using TDC7201 2016年 6月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 超级测量范围时间数字转换器评估模块

TDC7201-ZAX-EVM 是允许用户测试和评估 TDC7201 时间数字转换器的评估模块。TDC7201 可用于激光雷达应用中的精确时间测量。该 EVM 是适用于 MSP430F5529 LaunchPad 的 BoosterPack 插件模块。TDC7201-ZAX-EVM 具有两对用于启动和停止输入的 SMA 连接器。  该 EVM 附带易于使用的图形用户界面 (GUI),用于修改寄存器、显示飞行时间和以 CSV 格式导出数据。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TDC7201 IBIS Model

SNAM198.ZIP (37 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-060025 — 为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升互阻抗带宽的参考设计

此设计展示的高速光学前端拥有采用光纤传输介质的飞行时间 (ToF) 距离测量电路,该电路适用于任何类型的 ToF 测量,例如在自由空间中进行测量。此设计采用行业出色的 2.5V 输出线性跨阻前端,具有 10kΩ 增益和超过 200MHz 的带宽,可实现高精度测量。在短时间模式下工作的 TDC7201 转换器将接收到的信号进行数字化转换,将设备的测量精度从 12ns 提高到 250ps,由此强化了设备的高精度特点。测量由 LaunchPad™ 开发套件中的 MSP430 微控制器控制,便于轻松实现即插即用兼容性。总体来说,与需要高速 ADC 以及 FPGA (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZAX) 25 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频