THS2630
- 高性能
- 带宽: 187MHz(V CC = ±15V,G = 1V/V)
- 压摆率: 75V/µs
- 增益带宽积:245MHz
- 失真:-108dBc THD(2V PP、250kHz 时)
- 电压噪声
- 1/f 电压噪声拐角频率:85Hz
- 输入基准噪声 1.1nV/√Hz
- 单电源电压范围:5V 至 35V
- 静态电流(关断):770µA (THS2630S)
THS2630 属于全差分输入和差分输出器件系列,该系列器件使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造。
THS2630 使用从输入到输出的真正全差分信号路径,具有高达 ±17.5V 的高电源电压。这种设计带来了出色的共模噪声抑制能力(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2V PP、250kHz 时为 −108dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。
THS2630 在 –40°C 至 +85°C 的宽温度范围内运行。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS2630 高速、低噪声、全差分 I/O 放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 8日 |
| 应用简报 | 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用简报 | 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 电路设计 | 使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 | |
| 电子书 | Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers | 2023年 10月 18日 | ||||
| 应用手册 | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DEM-FDA-DGK-EVM — 空载评估模块,用于 DGK (HVSSOP) 封装中的全差分放大器
DEM-FDA-DGK-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 DGK (HVSSOP) 封装的全差分放大器 (FDA)。此 EVM 根据高速性能规范和德州仪器 (TI) FDA 而设计,具有输出共模 (Vocm) 控制和断电 (PD) 功能。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图填充时,该 EVM (...)
评估板
DEM-FDA-SOIC-EVM — 采用 SOIC 封装的全差分放大器评估模块
DEM-FDA-SOIC-EVM 是一款未组装的评估模块 (EVM),适用于采用 D (SOIC) 封装的全差分放大器 (FDA)。通过搭配使用 50Ω SMA 连接器与实验室设备,该 EVM 支持对高速 FDA 进行快速高效的实验室测试。原理图包含了执行实验室测量所需的所有连接器,包括电源和信号连接。根据原理图组装时,该 EVM 配置为单端输入和单端输出,而且可通过适当的配置适应全差分操作。输出变压器可实现单端输出,以轻松连接到测试设备,并且具有用于输出共模 (Vocm) 和断电 (PD) 控制的外部 SMA 连接器。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点