产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 36 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 26 2nd harmonic (dBc) 128 3rd harmonic (dBc) 137 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 27 Input bias current (max) (pA) 250000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 116 Rating Catalog
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 BW at Acl (MHz) 36 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 10 Iq per channel (typ) (mA) 0.25 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 26 2nd harmonic (dBc) 128 3rd harmonic (dBc) 137 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.01 GBW (typ) (MHz) 27 Input bias current (max) (pA) 250000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 116 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 超低功耗:
    • 电压:2.5V 至 5.5V
    • 电流:250µA
    • 省电模式:0.5µA (典型值)
  • 全差分架构
  • 带宽:36MHz
  • 转换速率:200V/μs
  • 总谐波失真 (THD):1kHz (1VRMS,RL=2kΩ) 时为 -120dBc
  • 输入电压噪声:10nV/√Hz(f=1kHz)
  • 高 DC 精度:
    • VOS:±100µV
    • VOS漂移:±3µV/˚C(-40°C 至 +125°C)
    • AOL:114dB
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 输出共模控制

应用

  • 低功耗逐次逼近 (SAR),三角积分模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 低功耗、高性能:
    • 差分到差分放大器
    • 单端到差分放大器
  • 低功耗、宽带宽差分驱动器
  • 低功耗、宽带宽差分信号调节
  • 高通道数和高功率密度系统

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 超低功耗:
    • 电压:2.5V 至 5.5V
    • 电流:250µA
    • 省电模式:0.5µA (典型值)
  • 全差分架构
  • 带宽:36MHz
  • 转换速率:200V/μs
  • 总谐波失真 (THD):1kHz (1VRMS,RL=2kΩ) 时为 -120dBc
  • 输入电压噪声:10nV/√Hz(f=1kHz)
  • 高 DC 精度:
    • VOS:±100µV
    • VOS漂移:±3µV/˚C(-40°C 至 +125°C)
    • AOL:114dB
  • 轨到轨输出 (RRO)
  • 负电源轨输入 (NRI)
  • 输出共模控制

应用

  • 低功耗逐次逼近 (SAR),三角积分模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 低功耗、高性能:
    • 差分到差分放大器
    • 单端到差分放大器
  • 低功耗、宽带宽差分驱动器
  • 低功耗、宽带宽差分信号调节
  • 高通道数和高功率密度系统

All trademarks are the property of their respective owners.

THS4532 是一款低功耗、全差分放大器,其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。

此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器 (ADC) 时的 dc 耦合。 与低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用 2.5V 至 5V 的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近 (SAR) 的连接和三角积分(ΔΣ) ADC 的对接。 THS4532 也是一款适用于通用、低功耗差分信号调节应用的实用工具。

该器件在 –40°C 至 125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。 该器件提供以下封装选项:

THS4532 是一款低功耗、全差分放大器,其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。

此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器 (ADC) 时的 dc 耦合。 与低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用 2.5V 至 5V 的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近 (SAR) 的连接和三角积分(ΔΣ) ADC 的对接。 THS4532 也是一款适用于通用、低功耗差分信号调节应用的实用工具。

该器件在 –40°C 至 125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。 该器件提供以下封装选项:

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 THS4532 超低功耗、轨到轨输出、全差分放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 8月 31日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
用户指南 THS4532 EVM 2013年 1月 17日
模拟设计期刊 Using fully differential op amps as attenuators, Part 3 2009年 10月 4日
模拟设计期刊 Using fully differential op amps as attenuators, Part 2 2009年 7月 14日
模拟设计期刊 Using fully differential op amps as attenuators, Part 1 2009年 5月 1日
模拟设计期刊 Analysis of fully differential amplifiers 2005年 3月 11日
模拟设计期刊 Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 2日
应用手册 Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) 2005年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

THS4532PWEVM — THS4532PWEVM 评估模块

The THS4532PWEVM is an evaluation module for the dual, THS4532 in the PW (16-lead TSSOP) package.

The THS4532PWEVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the (...)

用户指南: PDF
从分销商处购买
仿真模型

THS4532 PSpice Model

SLOM355.ZIP (30 KB) - PSpice Model
仿真模型

THS4532 TINA-TI Reference Design

SLOM353.TSC (3947 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

THS4532 TINA-TI Spice Model

SLOM354.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
物料清单 (BOM)

THS4532PW EVM Design Files

SLOR111.ZIP (388 KB)
计算工具

SBOR022 TI FDA Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
LMH6550 400MHz 差分高速运算放大器 LMH6551 370MHz 差分高速运算放大器 LMH6552 1.5GHz 全差动放大器 LMH6553 具有输出限制钳位的 900MHz 全差动放大器 LMH6554 2.8GHz 超线性全差分放大器 LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动精密 ADC 驱动器 OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器 THS4120 具有关断模式的 3.3V 100MHz 43V/us 全差分 CMOS 放大器 THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器 THS4130 具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4140 具有关断模式的 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4141 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4150 具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4151 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4500 具有断电功能的 15V 高速全差分放大器 THS4501 +/-5V 高速全差分放大器 THS4503 高速全差分放大器 THS4504 具有关断模式的宽带低失真全差分放大器 THS4505 宽带、低失真、全差分放大器 THS4508 宽带全差分放大器 THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4520 轨到轨输出宽带全差分放大器 THS4521 极低功耗轨到轨输出全差动放大器 THS4522 极低功耗双通道轨到轨输出全差动放大器 THS4524 极低功耗四通道轨到轨输出全差分放大器 THS4531 超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4531A 超低功耗、RRO、全差动放大器 THS4532 双通道、超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4541 高速差动 I/O 放大器 THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器 THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器 THS4567 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220MHz CMOS 输入全差分放大器 THS770006 具有 +6dB 固定增益的高速全差分 ADC 驱动器放大器
音频运算放大器
OPA1637 高保真、高电压 (36V)、低噪声 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音频全差分放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
THP210 高精密(40μV、0.1μV/C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz) 全差分放大器
射频 FDA
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频