THS4541-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 带宽:500MHz (G = 2V/V)
- 增益带宽积:850MHz
- 压摆率:1500V/µs
- HD2:10MHz 时为 –95dBc(2VPP,RL = 500Ω)
- HD3:10MHz 时为 –90dBc(2VPP,RL = 500Ω)
- 输入电压噪声: 2.2nV/√Hz (f > 100kHz)
- 低温漂:±0.5µV/°C(典型值)
- 负电源轨输入 (NRI)
- 轨到轨输出 (RRO)
- 电源:
- 单电源电压范围:2.7V 至 5.4V
- 双电源电压范围:±1.35V 至 ±2.7V
- 静态电流:10.1mA(5V 电源)
- 断电能力:2µA(典型值)
THS4541-Q1 是一款低功耗、电压反馈、完全差分放大器 (FDA),输入共模范围小于负电源轨和轨到轨输出。其设计用于低功耗数据采集系统,其中高密度对于高性能 ADC 或 DAC 接口设计至关重要。
THS4541-Q1 提供了连接直流耦合地居中源信号所需的负轨输入。此负电源轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 至 5.4V 的电源,即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
THS4541-Q1 在 –40°C 至 +125°C 的额定宽温度范围内运行,并且采用具有或不具有可湿性侧面的 16 引脚 VQFN 封装。具有可湿性侧面的封装可简化组装后目视检查,器件型号为 THS4541W-Q1。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相似
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | THS4541-Q1 负电源轨输入、轨到轨输出、850MHz 精密全差分精密放大器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 10月 25日 |
| 应用简报 | 差动 ADC 驱动的运算放大器与全差动放大器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| 应用简报 | 差分 ADC 的有源滤波器设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 7日 | |
| 电路设计 | 使用全差分放大器的单端输入至差分输出电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 1日 | |
| 电子书 | Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers | 2023年 10月 18日 | ||||
| 应用手册 | Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs | 2018年 6月 14日 | ||||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 | |||
| 应用手册 | Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A) | 2016年 10月 17日 | ||||
| 应用手册 | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 2005年 1月 17日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
THS4541RGTEVM — THS4541 采用 DGK 封装的评估模块
The THS4541RGT EVM is an evaluation module for the single THS4541 amplifier in the RGT package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments (...)
DEV-ADC34J22 — DEV-ADC34J22 评估模块
DEV-ADC34J22 是一款四通道 50MSPS ADC 模块,旨在与 Altera HSMC 标准接轨。DEV-ADC34J22 采用 TI 符合 JESD204B 标准的全新 ADC34J22 模数转换器 (ADC),结合使用 TI LMK04828 抖动清除器的时钟调节功能。它可通过 TI 的 THS4541 850MHz 带宽全差动放大器,在 2 个通道(共 4 个)中提供单端直流耦合输入。
该模块可提供 6 个前面板 SMA 连接器:1 个 EXT 触发器、1 个 EXT 时钟和 4 个模拟输入通道,同时提供一个用于单独时钟生成的板载 10MHz TCXO,其 100MHz (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00294 — 适用于高速 ADC 的 Dallas Logic Corp 高性能有源接口参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点