TL331-EP
- 单电源或双电源
- 宽电源电压范围:2V 至 36V
- 独立于电源电压的低电源电流漏极:0.4mA(典型值)
- 低输入偏置电流:25nA(典型值)
- 低输入偏移电压:2mV(典型值)
- 共模输入电压范围包括接地
- 差分输入电压范围等于最大额定电源电压:±36V
- 低输出饱和电压
- 输出与 TTL,MOS 和 CMOS 兼容
这个器件包含一个单电压比较器,此比较器被设计成在宽范围电压上由一个单电源供电运行。 如果两个电源之间的电压差在 2V 和 36V 之间且 VCC比输入共模电压的正值至少高 1.5V,也可使用双电源供电运行。 电流漏极与电源电压无关。 为了实现线与关系,用户可将输出连接至另外一个集电极开路输出。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 辐射与可靠性报告 | TL331MDBVREP Reliability Report | 2018年 5月 31日 | |||
| * | 数据表 | 单路差分比较器 数据表 | 英语版 | PDF | HTML | 2013年 7月 2日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点