TLE2074AM

正在供货

军用级四路、38V、10MHz、40V/μs 压摆率、2mV 失调电压、JFET 输入运算放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM124M 正在供货 工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的军用级、四路、30V、1.2MHz 运算放大器 High GBW (1.2 MHz), low power (0.175 mA), low noise (35 nV/√Hz), high output current (40 mA)
LM148QML 正在供货 军用级、四路、36V、900kHz 运算放大器 Low power (0.6 mA)

产品详情

我们无法提供此信息。请参阅产品数据表
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 低失调电压:±300µV 典型值 (TLE2071A)
  • 低噪声:1kHz 时为 17nV/√Hz
  • 低偏置电流:±15pA
  • 更宽的电源轨将动态信号范围增加至 ±19V
  • 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
  • 高带宽:10MHz GBW,单位增益稳定
  • 提供最大本底噪声 17nV/√Hz
  • 低失调电压:±300µV 典型值 (TLE2071A)
  • 低噪声:1kHz 时为 17nV/√Hz
  • 低偏置电流:±15pA
  • 更宽的电源轨将动态信号范围增加至 ±19V
  • 放大器以最高达到电源轨的差分输入工作
  • 高带宽:10MHz GBW,单位增益稳定
  • 提供最大本底噪声 17nV/√Hz

TLE207x 和 TLE207xA 系列是高压放大器系列,可提供出色的直流精度和交流性能。这包括低本底噪声和高压摆率,因此 TLE207x 和 TLE207xA 系列是灵活的高性能放大器。TLE207x 和 TLE207xA 器件非常适合以下应用:

TLE207x 和 TLE207xA 采用标准封装 PDIP 和 SOIC。TLE207xM 和 TLE207xAM 器件采用原始设计,具有 JFET 输入晶体管和片上齐纳调零以补偿失调电压。TLE207xM、TLE207xAM 采用 CDIP、LCCC 和 CFP 封装。更多有关封装的信息,请参阅

TLE207x 和 TLE207xA 系列是高压放大器系列,可提供出色的直流精度和交流性能。这包括低本底噪声和高压摆率,因此 TLE207x 和 TLE207xA 系列是灵活的高性能放大器。TLE207x 和 TLE207xA 器件非常适合以下应用:

TLE207x 和 TLE207xA 采用标准封装 PDIP 和 SOIC。TLE207xM 和 TLE207xAM 器件采用原始设计,具有 JFET 输入晶体管和片上齐纳调零以补偿失调电压。TLE207xM、TLE207xAM 采用 CDIP、LCCC 和 CFP 封装。更多有关封装的信息,请参阅

下载

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLE207x,TLE207xA Excalibur 低噪声高速精密运算放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2026年 2月 5日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训