TLV1822-EP
- VID:V62/24628-01XE (TLV1812-EP)
- VID:V62/24628-02XE (TLV1822-EP)
- 支持国防与航空航天应用
- 受控基线
- 一个制造基地
- 一个封装/测试基地
- 延长了产品生命周期
- 产品可追溯性
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 宽电源电压范围:2.4V 至 40V
- 轨到轨输入
- 已知启动的上电复位 (POR)
- 低输入失调电压:500µV
- 420ns 典型传播延迟
- 低静态电流:每通道 5µA
- 低输入偏置电流:150fA
- 推挽输出选项 (TLV1812-EP)
- 开漏输出选项 (TLV1822-EP)
TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 是具有多个输出选项的 40V 双通道比较器。该系列提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些器件具有出色的速度功率组合,传播延迟为 420ns,整个电源电压范围为 2.4V 至 40V,每个通道的静态电源电流仅为 5µA。
所有器件都包含上电复位 (POR) 功能。这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,然后输出才对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
TLV1812-EP 器件具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动电容负载(例如 MOSFET 栅极)。TLV1822-EP 器件具有开漏输出级,可在独立于比较器电源电压的情况下上拉至 40V。
这些比较器采用 SOT23-8 封装,其额定工作温度范围为 –55°C 至 +125°C。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV1812-EP 和 TLV1822-EP 增强型产品 40V 轨到轨输入比较器,具有推挽和开漏输出 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 9月 26日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | TLV1812-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 3月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。