产品详情

Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.065 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) 2.5
Number of channels 2 Output type Open-drain Propagation delay time (µs) 0.065 Vs (max) (V) 40 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features POR Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 3 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 5 VICR (max) (V) 40.2 VICR (min) (V) 2.5
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 40V
  • 65ns 传播延迟

  • 低电源电流:每通道 75µA
  • 轨到轨输入

  • 低输入失调电压:500µV
  • 上电复位 (POR) 可提供已知的启动条件
  • 推挽输出选项 (TLV183x)
  • 开漏输出选项 (TLV184x)
  • 双电源选项 (TLV187x)

  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 40V
  • 65ns 传播延迟

  • 低电源电流:每通道 75µA
  • 轨到轨输入

  • 低输入失调电压:500µV
  • 上电复位 (POR) 可提供已知的启动条件
  • 推挽输出选项 (TLV183x)
  • 开漏输出选项 (TLV184x)
  • 双电源选项 (TLV187x)

  • 温度范围:-40°C 至 +125°C

TLV183x 和 TLV184x 是工作电压高达 40V 的高速比较器。该比较器提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使得该系列非常适合高速电流检测和电压保护应用。

所有器件都包括上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最低电源电压。一旦达到此电压,输出就会响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

TLV183x 比较器具有推挽输出级,专为需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用而设计。TLV184x 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。

TLV183x 和 TLV184x 是工作电压高达 40V 的高速比较器。该比较器提供轨到轨输入以及推挽或开漏输出选项。这些特性与 65ns 传播延迟相结合,使得该系列非常适合高速电流检测和电压保护应用。

所有器件都包括上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最低电源电压。一旦达到此电压,输出就会响应输入,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。

TLV183x 比较器具有推挽输出级,专为需要在上升和下降输出响应之间保持对称性的应用而设计。TLV184x 比较器具有开漏输出级,因此适用于电平转换。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV183x 和 TLV184x 系列 40V 高速比较器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 2月 28日
电路设计 采用比较器的高侧电流检测电路 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 8月 5日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV184x PSpice Model

SNOM795.ZIP (152 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV184x TINA-TI Model

SNOM796.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频