TLV1922
- 宽电源电压范围:3.3V 至 65V
- 高达 65V 的失效防护输入
- 高达 65V 的开漏输出
- 2.5V、1.5%、100ppm 最大电压基准
- 参考输出可驱动高达 1mA 的电流
- 3mV 输入失调电压
- 900ns 传播延迟
- 上电复位可提供已知的启动条件
- 低电源电流:每通道 8uA
- 引脚间距满足 IPC2221A 爬电要求 (SOIC)。
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
TLV1921 和 TLV1922 是单通道和双通道 65V 比较器系列,具有外部可访问的集成 2.5V 电压基准。输入具有失效防护功能,可耐受高达 65V 的电源电压。这使得这些比较器非常适合要求工作电压符合 65V 的 12V 和 24V 工业系统。同样,失效防护输入消除了电源时序问题。
单通道和双通道选项具有外部可用的 2.5V 参考输出和非专用比较器输入,允许采用反相和同相配置。双通道比较器还具有外部可用的 2.5V 参考输出,该输出在内部连接到第一个比较器的同相输入。双通道配置可实现窗口比较器应用或双通道过压检测。
所有器件均具有上电复位 (POR) 特性,这可将输出设置为已知状态,直到达到最小电源电压,且输出对输入做出响应,从而防止系统上电和断电期间出现错误输出。
该系列的比较器具有符合 65V 标准的开漏输出级。
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。