产品详情

Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.65 Vs (max) (V) 8 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 2 VICR (max) (V) 7 VICR (min) (V) 0
Number of channels 2 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.65 Vs (max) (V) 8 Vs (min) (V) 2 Rating Catalog Iq per channel (typ) (mA) 0.07 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In to V- Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input bias current (±) (max) (nA) 2 VICR (max) (V) 7 VICR (min) (V) 0
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 宽电源电压范围:2V 至 8V
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 8V(仅限 TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)
  • 已在 3V 和 5V 电压下完成全面特性测试
  • 超低电流损耗:3V 时典型值为 120µA
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 快速响应时间:TTL 电平输入阶跃的典型值为 200ns
  • 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
  • 极低输入偏置电流:5pA(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 内置 ESD 保护
  • 宽电源电压范围:2V 至 8V
  • 宽电源电压范围:2.7V 至 8V(仅限 TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)
  • 已在 3V 和 5V 电压下完成全面特性测试
  • 超低电流损耗:3V 时典型值为 120µA
  • 输出与 TTL、MOS 和 CMOS 兼容
  • 快速响应时间:TTL 电平输入阶跃的典型值为 200ns
  • 高输入阻抗:典型值为 1012Ω
  • 极低输入偏置电流:5pA(典型值)
  • 共模输入电压范围包括接地
  • 内置 ESD 保护

TLV2352 包含两个独立的低功耗比较器,专为单电源 应用而设计,可在低至 2V 的电源轨下运行(仅限 2.7V TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)。由 3V 电源供 电时,典型的电源电流仅为 120µA。

TLV2352 采用德州仪器 (TI) CMOS 技术设计,因此具 有超高的输入阻抗(通常大于 1012Ω),可直接连接 高阻抗源。输出采用 N 沟道开漏配置,需要外接上拉 电阻器以提供正向输出电压摆幅,并且可以进行连接以 实现正逻辑线 AND 关系。TLV2352I 在 3V 和 5V 电压 下完成全面特性测试,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。TLV2352M 在 3V 和 5V 电压下完成全面特性测 试,工作温度范围为 -55°C 至 125°C。

TLV2352 具有内部静电放电 (ESD) 保护电路,并根据 人体放电模型测试获评 1000V ESD 等级。不过,在处 理该器件时必须小心,因为接触 ESD 会导致器件参数 性能下降。

TLV2352 包含两个独立的低功耗比较器,专为单电源 应用而设计,可在低至 2V 的电源轨下运行(仅限 2.7V TLV2352IDR 和 TLV2352IPWR)。由 3V 电源供 电时,典型的电源电流仅为 120µA。

TLV2352 采用德州仪器 (TI) CMOS 技术设计,因此具 有超高的输入阻抗(通常大于 1012Ω),可直接连接 高阻抗源。输出采用 N 沟道开漏配置,需要外接上拉 电阻器以提供正向输出电压摆幅,并且可以进行连接以 实现正逻辑线 AND 关系。TLV2352I 在 3V 和 5V 电压 下完成全面特性测试,工作温度范围为 -40°C 至 85°C。TLV2352M 在 3V 和 5V 电压下完成全面特性测 试,工作温度范围为 -55°C 至 125°C。

TLV2352 具有内部静电放电 (ESD) 保护电路,并根据 人体放电模型测试获评 1000V ESD 等级。不过,在处 理该器件时必须小心,因为接触 ESD 会导致器件参数 性能下降。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV2352 双通道低电压差分比较器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 7月 22日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TLV2352 PSpice Model

SLCJ030.ZIP (1 KB) - PSpice Model
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频