产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 2 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Rating HiRel Enhanced Product Features Internal Reference Iq per channel (typ) (mA) 0.0028 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 2 Vs (max) (V) 5.5 Vs (min) (V) 1.8 Rating HiRel Enhanced Product Features Internal Reference Iq per channel (typ) (mA) 0.0028 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 15 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.01 VICR (max) (V) 5.7 VICR (min) (V) -0.2
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • VID V62/07604-01XE (TLV3011-EP)
  • VID V62/23603-01XE (TLV3012-EP)
  • 受控基线
    • 一个组装 - 测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
  • 为制造资源减少 (DMS) 提供增强型支持
  • 扩展温度范围为 -55°C 至 125°C
  • 低静态电流:3.1µA(最大值)
  • 集成系列电压基准:1.242 V
  • 输入共模范围:超过电源轨 200mV
  • 电压基准初始精度:1%
  • 开漏输出 (TLV3011-EP)
  • 推挽式输出 (TLV3012-EP)
  • 集成迟滞(仅限 TLV3012-EP)
  • 失效防护输入(仅限 TLV3012-EP)
  • 上电复位(仅限 TLV3012-EP)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V(仅限 TLV3012-EP)
  • 快速响应时间:2µs
  • 微型封装:SOT-23-6
  • VID V62/07604-01XE (TLV3011-EP)
  • VID V62/23603-01XE (TLV3012-EP)
  • 受控基线
    • 一个组装 - 测试基地
    • 一个制造基地
    • 延长了产品生命周期
  • 为制造资源减少 (DMS) 提供增强型支持
  • 扩展温度范围为 -55°C 至 125°C
  • 低静态电流:3.1µA(最大值)
  • 集成系列电压基准:1.242 V
  • 输入共模范围:超过电源轨 200mV
  • 电压基准初始精度:1%
  • 开漏输出 (TLV3011-EP)
  • 推挽式输出 (TLV3012-EP)
  • 集成迟滞(仅限 TLV3012-EP)
  • 失效防护输入(仅限 TLV3012-EP)
  • 上电复位(仅限 TLV3012-EP)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V(仅限 TLV3012-EP)
  • 快速响应时间:2µs
  • 微型封装:SOT-23-6

TLV3011-EP 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012-EP 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准,静态电流为 3.1µA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。

集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。

TLV3011-EP 和 TLV3012-EP 采用微型 SOT-23-6 封装,可实现节省空间的设计。这两款器件的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。

TLV3011-EP 是一款低功耗、开漏输出比较器;TLV3012-EP 是一款推挽输出比较器。这两款器件都具有非限定的片上电压基准,静态电流为 3.1µA(最大值),输入共模范围超出电源轨 200mV,单电源电压范围为 1.65V 至 5.5V。

集成的 1.242V 系列电压基准提供 100ppm/°C(最大值)的低温漂,在高达 10nF 的容性负载下保持稳定,并且可以提供高达 0.5mA(典型值)的输出电流。

TLV3011-EP 和 TLV3012-EP 采用微型 SOT-23-6 封装,可实现节省空间的设计。这两款器件的额定工作温度范围为 -55°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV3011-EP 和 TLV3012-EP 具有集成 1.24V 电压基准的低功耗比较器(增强型产品) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 17日
* VID TLV3011-EP VID V6207604 2016年 6月 21日
* 辐射与可靠性报告 TLV3011AMDBVREP Reliability Report 2011年 8月 26日
应用简报 使用比较器进行电压监控 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 12日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TLV3011 PSpice Model

SBOMBT7.ZIP (42 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV3011 TINA-TI Model

SBOMBU4.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频