TLV3494
- Very Low Supply Current: 0.8 µA (Typical)
- Input Common-Mode Range: 200-mV Beyond Supply Rails
- Supply Voltage: 1.8 V to 5.5 V
- High Speed: 6 µs
- Push-Pull CMOS Output Stage
- Small Packages:
- 5-Pin SOT-23 (Single)
- 8-Pin SOT-23 (Dual)
The TLV349x family of push-pull output comparators features a fast 6-µs response time and < 1.2-µA (maximum) nanopower capability, allowing operation from 1.8 V to 5.5 V. Input common-mode range beyond supply rails make the TLV349x an ideal choice for low-voltage applications.
Micro-sized packages provide options for portable and space-restricted applications. The single (TLV3491) is available in 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages. The dual (TLV3492) comes in 8-pin SOT-23 and SOIC packages. The quad (TLV3494) is available in both 14-pin TSSOP and SOIC packages.
The TLV349x is excellent for power-sensitive, low-voltage (two-cell) applications.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV349x 1.8-V, Nanopower, Push-Pull Output Comparator 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 12月 29日 | ||
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。