可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TLV1851 正在供货 具有推挽输出的单路毫微功耗高压比较器 40-V automotive upgrade with reverse battery protection

产品详情

Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 36 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00056 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 21 VICR (min) (V) -0.1
Number of channels 1 Output type Push-Pull Propagation delay time (µs) 36 Vs (max) (V) 16 Vs (min) (V) 2.7 Rating Catalog Features Reverse Battery Protection Iq per channel (typ) (mA) 0.00056 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 0.1 VICR (max) (V) 21 VICR (min) (V) -0.1
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 低电源电流:56nA/每通道
  • 输入共模范围超过电源轨:-0.1V 至 VCC + 5V
  • 电源电压范围:2.5V 至 16V
  • 高达 20V 的反向电池保护
  • 推挽式 CMOS 输出级
  • 指定的温度范围
    • 0°C 至 70°C – 商业级
    • -40°C 至 125°C – 工业级
  • 超小型封装
    • 5 引脚 SOT-23 (TLV3701)
    • 8 引脚 MSOP (TLV3702)
  • 通用运算放大器 EVM(有关更多信息,请参阅 SLOU060)
  • 低电源电流:56nA/每通道
  • 输入共模范围超过电源轨:-0.1V 至 VCC + 5V
  • 电源电压范围:2.5V 至 16V
  • 高达 20V 的反向电池保护
  • 推挽式 CMOS 输出级
  • 指定的温度范围
    • 0°C 至 70°C – 商业级
    • -40°C 至 125°C – 工业级
  • 超小型封装
    • 5 引脚 SOT-23 (TLV3701)
    • 8 引脚 MSOP (TLV3702)
  • 通用运算放大器 EVM(有关更多信息,请参阅 SLOU060)

TLV370x 是德州仪器 (TI) 首个毫微功耗比较器系列,每通道电源电流仅为 560nA,使其成为电池供电和无线手持设备的理想之选。

TLV370x 在扩展的工业温度范围(TA = –40°C 至 125°C)内的最小工作电源电压为 2.7V,同时其输入共模范围为 –0.1V 至 VCC + 5V。其低电源电流特性,使其在静态电流为首要考量因素的电池供电便携式应用中成为理想选择。电池反向保护可保护放大器免受由于电池安装不当而导致的过流情况的影响。对于严苛环境,输入可以高于正电源导轨 5V 而不会损坏器件。

所有型号均提供 PDIP 和 SOIC 封装。此外,单通道型号提供微型 SOT-23 封装,双通道型号提供 MSOP 封装,四通道型号提供 TSSOP 封装。

TLV370x 是德州仪器 (TI) 首个毫微功耗比较器系列,每通道电源电流仅为 560nA,使其成为电池供电和无线手持设备的理想之选。

TLV370x 在扩展的工业温度范围(TA = –40°C 至 125°C)内的最小工作电源电压为 2.7V,同时其输入共模范围为 –0.1V 至 VCC + 5V。其低电源电流特性,使其在静态电流为首要考量因素的电池供电便携式应用中成为理想选择。电池反向保护可保护放大器免受由于电池安装不当而导致的过流情况的影响。对于严苛环境,输入可以高于正电源导轨 5V 而不会损坏器件。

所有型号均提供 PDIP 和 SOIC 封装。此外,单通道型号提供微型 SOT-23 封装,双通道型号提供 MSOP 封装,四通道型号提供 TSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV370x 毫微功耗推挽输出比较器系列 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 12月 30日
应用手册 使用具有动态基准的比较器进行过零检测 英语版 2021年 6月 24日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

Comparator Over Temp Sensing TINA-TI Reference Design

SBOMAI0.ZIP (17 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3701 PSpice Model (Rev. A)

SBOM415A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
仿真模型

TLV3701 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM417A.TSC (124 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV3701 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM416A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
设计工具

CIRCUIT060079 — 采用比较器的过压保护电路

这个过压保护电路使用具有推挽输出级的高压比较器来控制将电源连接到负载的 P 沟道 MOSFET。当电源电压超过过压阈值 (VOVER) 时,比较器的输出变为高电平,并通过打开 P 沟道 MOSFET 将负载与电源断开。同样,当电源电压低于 VOVER 时,比较器的输出为低电平并将负载连接到电源。
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频