TLV387
- 超低失调电压:±10µV(最大值)
- 零温漂:±0.01µV/°C
- 低输入偏置电流:300pA(最大值)
- 低噪声:1 kHz 时为 8.5nV/√Hz
- 无 1/f 噪声:177nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
- 共模输入范围超出电源轨 ±100mV
- 增益带宽:5.7 MHz
- 静态电流:每个放大器 570µA
- 单电源:1.7V 至 5.5V
- 双电源:±0.85V 至 ±2.75V
- EMI 和 RFI 已滤除的输入
TLV387、TLV2387 和 TLV4387 (TLVx387) 精密放大器系列提供出色的性能。通过零温漂技术,TLVx387 的失调电压和失调温漂可提供出色的长期稳定性。仅需 570µA 的静态电流,TLVx387 就能实现 5.7MHz 的带宽、8.5nV/√Hz 的宽带噪声和 177nVPP 的 1/f 噪声。这些规格对于在 16 位至 24 位模数转换器 (ADC) 中实现超高精度和不降低线性度至关重要。TLVx387 在温度范围内具有平坦的偏置电流;因此,高输入阻抗应用在温度范围内几乎不需校准。
所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
技术文档
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLVx387 高精度、零温漂、低输入偏置电流运算放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块
DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。
DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
OPAMP-NOISECALC — 噪声计算器、发生器和示例
- A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
CIRCUIT060001 — 单电源、低侧、单向电流检测电路
CIRCUIT060002 — 通过 NTC 热敏电阻电路检测温度
CIRCUIT060003 — 通过 PTC 热敏电阻电路检测温度
CIRCUIT060004 — 低噪声、远距离 PIR 传感器调节器电路
CIRCUIT060005 — 带有分立式差分放大器的高侧电流检测电路
CIRCUIT060006 — 桥式放大器电路
CIRCUIT060007 — 低侧双向电流检测电路
CIRCUIT060008 — 全波整流器电路
CIRCUIT060009 — 半波整流器电路
CIRCUIT060010 — PWM 发生器电路
CIRCUIT060011 — 单电源、2 阶、多反馈高通滤波器电路
CIRCUIT060012 — 单电源、2 阶、多反馈低通滤波器电路
CIRCUIT060014 — 具有 MOSFET 的电压到电流 (V-I) 转换器电路
CIRCUIT060016 — 非反相麦克风前置放大器电路
CIRCUIT060017 — 双电源、分立式、可编程增益放大器电路
CIRCUIT060019 — 具有同相正基准电压的反相运算放大器电路
CIRCUIT060020 — 反相放大器电路
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
CIRCUIT060075 — 高速过流检测电路
由于 OPA388 最宽带宽具有超低偏移和快速转换率,因此选择了该器件。TLV3201 具有 40ns 的低传播延迟和 4.8ns 的上升时间,可实现快速响应,因此选择该器件。这使比较器可以在瞬态响应时间要求范围内快速响应并向系统发出过流事件警报。推挽输出级还使比较器能够直接连接微控制器的逻辑电平。TLV3201 还具有低功耗和 40µA 的静态电流。
(...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-010971 — AC arc fault detection with edge AI for circuit breakers reference design
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。