TLV3901
- 低传播延迟:125ps
- 低过驱动分散:5ps
- 静态电流:53mA
- 高切换频率:10GHz / 20Gbps
- 窄脉宽检测功能:60ps
- CML 输出
- 独立输入和输出电源
- 单电源电压:3.1V 至 5.25V
- 低输入失调电压:±1mV
- 两个输入引脚上的片上终端
- 电阻可编程迟滞
- 差速器锁存控制
TLV3901 是一款 125ps 高速比较器,具有宽电源范围和 10GHz 的高切换频率。TLV3901 的工作电源电压范围为 3.1V 至 5.25V,采用业界通用的小型封装,因此非常适合飞行时间 (ToF) 应用,例如激光雷达、差分线路接收器以及测试和测量系统。
TLV3901 具有 5ps 的强输入过驱动性能和仅 60ps 的窄脉冲宽度能力。除了出色的性能规格之外,TLV3901 还在两个输入端提供了可选的 50Ω 片上端接电阻,以及锁存功能和可编程迟滞功能。
TLV3901 的电流模式逻辑 (CML) 输出有助于提高数据吞吐量并优化功耗。同样,互补输出有助于通过抑制每个输出上的共模噪声来降低 EMI。CML 输出旨在驱动和直接连接可接受标准 CML 输入(例如大多数 FPGA 和 CPU)的其他应用下游器件。
TLV3901 采用 16 引脚 WQFN 封装,因而非常适合空间敏感型应用,例如光学传感器模块。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV3901、125ps 具有 CML 输出的高速 RRI 比较器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 7日 |
| 产品概述 | Enhancing Accuracy and Narrow Pulse Detection in Automotive and Industrial LiDAR with LVDS Comparators (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 7月 24日 | |||
| 产品概述 | Improving the Performance of Test and Measurement Equipment with High-Speed Comparators (Rev. B) | PDF | HTML | 2026年 7月 24日 | |||
| 证书 | TLV3901 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 8月 11日 | ||||
| 产品概述 | 使用 LVDS 比较器增强汽车和工业激光雷达精度和窄脉冲检测 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2025年 7月 8日 | ||
| 产品概述 | 利用高速比较器提升测试和测量设备的性能 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2025年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TLV3901EVM — TLV3901 评估模块
TLV3901EVM 是一款旨在评估高速单通道 TLV3901 比较器的评估板。TLV3901EVM 包含旨在利用不同的测量工具轻松评估时序性能的布局选项。TLV3901 的输出面向电流型逻辑 (CML) 而设计,可提供高速差分信号,用于互联具有超低功率损耗的现场可编程门阵列 (FPGA) 等器件。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RTE) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。