TLV4051
- 宽电源电压范围:1.6V 至 5.5V
- 精密基准:0.2V、0.5V 和 1.2V
- 3.2V 的固定阈值
- 基准精度
- 25°C 时为 0.5%
- 工作温度范围内精度为 1%
- 低静态电流:2µA
- 传播延迟:360ns
- 推挽和开漏输出选项
- 已知启动条件
- 同相和反相输入选项
- 精密迟滞
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:
- 0.73mm × 0.73mm DSBGA(4 凸点)
- SOT-23(5 引脚)
TLV40x1 器件是具有精密基准和快速响应功能的低功耗、高精度比较器。这些比较器采用 0.73mm × 0.73mm 超小型 DSBGA 封装,使得 TLV40x1 适用于空间关键型设计,例如要求低功耗和对工作条件变化作出快速响应的便携式或电池供电设计。
经过出厂校准的基准和精密迟滞相结合,使得 TLV40x1 非常适合在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行电压和电流监测。同样地,输入端的短时毛刺脉冲也得以抑制,可确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV40x1 提供多种配置,从而使系统设计人员可实现他们所需的输出响应。例如,TLV4021 和 TLV4041 具有同相输入,而 TLV4031 和 TLV4051 具有反相输入。此外,TLV4021 和 TLV4031 具有开漏输出级,而 TLV4041 和 TLV4051 具有推挽式输出级。最后,TLV40x1 系列中的每款比较器都提供 0.2V、0.5V 或1.2V 精密基准。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有精密基准电压的 TLV40x1 小尺寸、低功耗比较器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 |
应用简报 | 使用比较器进行电压监控 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 10月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YKA) | 4 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。