TLV9031
- 1.65V 至 5.5V的电源电压范围
- 精密输入失调电压为 300µV
- 用于已知启动的上电复位 (POR)
- 具有容错能力的轨至轨输入
- 100ns 典型传播延迟
- 每通道的低静态电流为 16µA
- 低输入偏置电流 5pA
- 开漏输出选项 (TLV902x)
- 推挽输出选项 (TLV903x)
- -40°C 到 +125°C 的完整温度范围
- 2kV ESD 保护
- 备选单通道引脚排列 (TLV90x0)
TLV902x 和 TLV903x 是单通道、双通道和四通道比较器系列。该系列的输入偏移电压低,配备了容错输入和出色的速度功率组合。该系列的传播延迟为100ns,每个通道的静态电源电流仅为18µA。
该器件也具备上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最低电源电压。这可以防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
这些比较器也配备了容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。该系列的比较器适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV902x 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器而设计。
TLV903x 具备推挽式输出级,能够灌入和拉取许多毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极的容性负载。
TLV90x0 和 TLV90x1 是单通道器件的替代引脚排列版本。
该系列具有 -40°C 至 +125°C 的工业级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TLV902x 和 TLV903x 精密比较器系列 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 2月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。