TLV9034-EP
- VID:V62/24640-01XE (TLV9024-EP)
- VID:V62/24640-02XE (TLV9034-EP)
- 增强型产品
- –55°C 至 125°C 温度范围
- 塑料封装
- 受控基线
- 同一封装测试厂
- 同一制造厂完成所有制造过程
- 延长的产品生命周期
- 产品可追溯性
- 1.65V 至 5.5V 的电源电压范围
- 精密输入失调电压为 300µV
- 具有容错能力的轨至轨输入
- 100ns 典型传播延迟
- 每通道的低静态电流为 25µA
- 2kV ESD 保护
- 开漏输出选项 (TLV9024-EP)
- 推挽输出选项 (TLV9034-EP)
TLV9024-EP 和 TLV9034-EP 均为四通道比较器系列,可提供低输入失调电压、容错输入和出色的速度功率比组合,且传播延迟为 100ns。工作电压范围为 1.65V 至 5.5V,每个通道的静态电源电流为 25µA。
此外,这些比较器不会产生输出相位反转,容错输入电压可升至 6V 而不会损坏器件。
TLV9024-EP 比较器具有开漏输出级,可拉到低于或超过电源电压,是电平转换应用的理想之选。
TLV9034-EP 比较器具有推挽输出级,既能灌入电流,也能拉出电流。
TLV9024-EP 和 TLV9034-EP 的额定工作温度范围为 -55°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV9024-EP 和 TLV9034-EP 增强型产品高精度四通道比较器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 10日 |
| * | 辐射与可靠性报告 | TLV9024-EP and TLV9034-EP Production Flow and Reliability Report (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 5月 2日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。