TMAG5124-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C 环境工作温度范围
- 带双线制接口的霍尔效应开关
- 低级电流输出选项:
- TMAG5124A/B/C/D -Q1:3.5mA
- TMAG5124E/F/G/H -Q1:6mA
- 磁性灵敏度:
- TMAG5124A/E -Q1:4mT(典型值)
- TMAG5124B/F -Q1:6mT(典型值)
- TMAG5124C/G -Q1:10mT(典型值)
- TMAG5124D/H -Q1:15mT(典型值)
- 快速感应带宽:40kHz
- 支持宽电压范围
- 工作 V CC 范围:2.7 V 至 38 V
- 无需外部稳压器
- 保护特性:
- 支持高达 40 V 的负载突降
- 反极性保护
- SOT-23 封装选项
TMAG5124 -Q1 器件是高精度霍尔效应传感器,可提供双线制接口,可用于 汽车设计。
TMAG5124 -Q1 集成了可在两个级别之间切换的电流源,具体取决于施加给器件的磁场值。较高值为固定值,较低值可从两个范围之间选择。此类接口支持传感器与控制器之间的稳定通信,可进行远距离传输,有助于检测断开连接的情况,可将接线数量限于两条。
该器件采用 3 引脚 SOT-23 封装。虽然封装上有 3 个引脚,但该器件只需要 VCC 和 GND 引脚即可运行。可从这两个引脚分别测量电流,实现高侧或低侧配置。
不同的产品型号可选择不同的磁性灵敏度水平,以满足应用的具体要求。
TMAG5124 -Q1 的宽工作电压范围和反极性保护适用于各种 汽车应用。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMAG5124-Q1 汽车双线制、高精度、霍尔效应开关传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 5日 |
| 应用简报 | TI 磁感应仿真器功能简介 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 用户指南 | 德州仪器 (TI) 磁感应仿真器用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
| 应用简报 | 使用霍尔效应传感器进行多状态位置选择 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 23日 | |
| 应用手册 | 具有霍尔效应开关的 HMI 翘板开关 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块
借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
评估板
TMAG5124EVM — TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块
TMAG5124EVM 是适用于 TMAG5124 双线霍尔效应传感器的评估模块 (EVM),该传感器可作为目标信号充分利用闭合电流环路。EVM 旨在快速、方便地使用器件系列,该模块由单个印刷电路板 (PCB) 构成,可细分为五个独立部分,支持对远距离的不同器件型号进行评估。
模拟工具
The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。