产品详情

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.405, 0.44, 0.79, 0.944 Bandwidth (kHz) 0.00125, 0.005, 0.01, 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.405, 0.44, 0.79, 0.944 Bandwidth (kHz) 0.00125, 0.005, 0.01, 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X1LGA (ZFC) 4 1.17 mm² 1.3 x 0.9
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 平面内灵敏度轴
  • 集成式磁集中器
  • 磁极检测选项:
    • 全极
    • 双路单级
  • 输出类型:
    • 推挽
    • 漏极开路
  • 提供低电平有效和高电平有效
  • 磁性工作点 (BOP)
    • 1mT
    • 1.3mT
    • 1.5mT
    • 2mT
  • 低平均电流消耗 (ICCAVG)
    • 1.25Hz:0.5µA
    • 5Hz:0.6µA
    • 10Hz:0.9µA
    • 20Hz:1.4µA
  • 业界通用封装和引脚排列
    • SOT-23 (DBV)
    • X1LGA (ZFC)
  • 电源电压范围:1.65V 至 5.5V
  • 工作温度范围:-40°C 至 125°C
  • 平面内灵敏度轴
  • 集成式磁集中器
  • 磁极检测选项:
    • 全极
    • 双路单级
  • 输出类型:
    • 推挽
    • 漏极开路
  • 提供低电平有效和高电平有效
  • 磁性工作点 (BOP)
    • 1mT
    • 1.3mT
    • 1.5mT
    • 2mT
  • 低平均电流消耗 (ICCAVG)
    • 1.25Hz:0.5µA
    • 5Hz:0.6µA
    • 10Hz:0.9µA
    • 20Hz:1.4µA
  • 业界通用封装和引脚排列
    • SOT-23 (DBV)
    • X1LGA (ZFC)

TMAG5134 是一款高灵敏度、低功耗的平面内霍尔效应数字开关,旨在取代 TMR、AMR 和簧片开 关。TMAG5134 具有集成式磁集中器,可实现比传统霍尔效应器件更高的灵敏度和更低的功耗。

TMAG5134 产品系列采用具有单路全极输出 (SOT-23) 或两个独立单极输出 (X1LGA) 的封装。这款器件支持高灵敏度阈值与各种采样率的多种组合,可实现灵活的系统设计,能够满足磁体选择、灵敏度和功率要求。

为了显著降低功耗,TMAG5134 在内部进行了占空比调节。这款器件采用推挽式 (CMOS) 输出,无需外部上拉电阻,并提供符合工业标准的 SOT-23 和 X1LGA 封装选项。TMAG5134 还提供漏极开路配置。

TMAG5134 是一款高灵敏度、低功耗的平面内霍尔效应数字开关,旨在取代 TMR、AMR 和簧片开 关。TMAG5134 具有集成式磁集中器,可实现比传统霍尔效应器件更高的灵敏度和更低的功耗。

TMAG5134 产品系列采用具有单路全极输出 (SOT-23) 或两个独立单极输出 (X1LGA) 的封装。这款器件支持高灵敏度阈值与各种采样率的多种组合,可实现灵活的系统设计,能够满足磁体选择、灵敏度和功率要求。

为了显著降低功耗,TMAG5134 在内部进行了占空比调节。这款器件采用推挽式 (CMOS) 输出,无需外部上拉电阻,并提供符合工业标准的 SOT-23 和 X1LGA 封装选项。TMAG5134 还提供漏极开路配置。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TMAG5134EVM — TMAG5134 评估模块

TMAG5134EVM 提供了一个易于使用的平台来对 TMAG5134 霍尔效应开关进行评估或原型设计。除 TMAG5134EVM 外,该评估模块 (EVM) 还包含一个磁体。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
霍尔效应锁存器和开关
DRV5011 小尺寸(采用 WCSP 和 X2SON 封装)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5012 低功耗(低至 3.3µA)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5013 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5013-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 DRV5015 高灵敏度 (±2mT)、低电压(最高 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5015-Q1 汽车类、高灵敏度 (±2mT)、低电压(高达 5.5V)霍尔效应锁存器 DRV5021 低电压(最高 5.5V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5021-Q1 汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关 DRV5023 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)单极开关 DRV5023-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关 DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 DRV5033 高电压(高达 38V)、高带宽(高达 30kHz)全极开关 DRV5033-Q1 汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应全极开关 TMAG5110 高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5110-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 TMAG5111 高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5111-Q1 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 TMAG5115 具有低抖动(快速响应)的高速霍尔效应锁存器 TMAG5123 高压(高达 38V)、平面高精度开关 TMAG5123-Q1 汽车类平面、高精度、高压开关 TMAG5124 双线(电流输出)、高压(高达 38V)、高精度遥感开关 TMAG5124-Q1 汽车类 2 线高压(高达 38V)、高精度开关 TMAG5131-Q1 汽车级低功耗(10Hz,1µA)低电压(低至 1.65V)霍尔效应开关 TMAG5133 低容差、高灵敏度平面霍尔效应开关 TMAG5134 低容差、高灵敏度平面霍尔效应开关 TMAG5213 适用于低成本应用的高带宽 (30kHz)、高电压 (26V) 霍尔效应锁存器 TMAG5230 High-performance small-size (WCSP) Hall-effect switch TMAG5231 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 TMAG5233 平面(X 轴)霍尔效应开关 TMAG5328 电阻器可调节的低功耗霍尔效应开关
线性霍尔效应传感器
DRV5053 高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5053-Q1 汽车类、高电压(高达 38V)、线性霍尔效应传感器 DRV5055 具有模拟输出的比例式线性霍尔效应传感器 DRV5055-Q1 具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器 DRV5056 具有模拟输出的比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5056-Q1 具有模拟输出的汽车类、比例式单极线性霍尔效应传感器 DRV5057 具有 PWM 输出的线性霍尔效应传感器 DRV5057-Q1 具有数字 PWM 输出的汽车类线性霍尔效应传感器 TMAG5253 具有使能引脚、采用超小型 X2SON 封装的低功耗线性霍尔效应传感器
多轴线性和角度位置传感器
TMAG3001 采用 Wafer Chip-Scale Package、具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器 TMAG5170 具有串行外设接口的高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170-Q1 具有串行外设接口的汽车级高精度线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5170D-Q1 具有 SPI 接口的汽车类高精度 3D 线性霍尔效应双芯片传感器 TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级高精度、线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG5273 具有 I²C 接口的低功耗线性 3D 霍尔效应传感器 TMAG6180-Q1 具有 360° 角度范围的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器 TMAG6181-Q1 具有集成匝数计数器的汽车级高精度模拟 AMR 角度传感器
硬件开发
评估板
DRV5011-5012EVM DRV5011 和 DRV5012 超低功耗、数字锁存器霍尔效应传感器评估模块 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 超低功耗、1.65V 至 5.5V 霍尔效应开关传感器评估模块 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056 和 DRV5057 线性霍尔效应传感器评估模块 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 角度评估模块 DRV5055EVM DRV5055 评估模块 HALL-ADAPTER-EVM 霍尔传感器分线适配器评估模块 HALL-HINGE-EVM 适用于 TMAG5231 霍尔效应铰链的评估模块 HALL-HMI-ROCKER-EVM 适用于具有霍尔效应开关的人机界面 (HMI) 翘板开关的评估模块 HALL-TRIGGER-EVM 适用于非接触式霍尔效应变速触发器、具有外部磁场保护的评估模块 LDC-HALL-HMI-EVM 适用于电感触控和磁旋钮非接触式用户接口设计的评估模块 TMAG3001EVM TMAG3001 具有 I²C 和可编程开关的三轴线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高灵敏度 2D 双通道霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5115EVM TMAG5115 具有高灵敏度、低抖动和高电压的霍尔效应锁存器评估模块 TMAG5123EVM TMAG5123 平面内高精度霍尔效应开关评估模块 TMAG5124EVM TMAG5124 双线霍尔效应开关评估模块 TMAG5133EVM TMAG5133 评估模块 TMAG5134EVM TMAG5134 评估模块 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度 3D 线性霍尔效应双裸片传感器评估模块 TMAG5170UEVM TMAG5170 评估模块 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 具有 I²C 接口的汽车级、高精度、线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5233EVM TMAG5233 评估模块 TMAG5253EVM TMAG5253 低功耗线性霍尔效应传感器评估模块 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C 接口、低功耗线性 3D 霍尔效应传感器评估模块 TMAG5328EVM 适用于 TMAG5328 电阻器可调节低功耗霍尔效应开关的评估模块 TMAG6180-6181EVM 具有差分正弦和余弦模拟输出的 TMAG6180 和 TMAG6181 评估模块
软件
计算工具
HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic sensing proximity tool
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian
X1LGA (ZFC) 4 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频