产品详情

Type Omnipolar switch Supply current (µA) 0.55, 2.7 Bandwidth (kHz) 0.005, 0.04 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch Supply current (µA) 0.55, 2.7 Bandwidth (kHz) 0.005, 0.04 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 电源电压范围:
    • -40°C 至 85°C:1.65V 至 5.5V
    • 85°C 至 125°C:1.65V 至 3.6V
  • 平面内灵敏度轴
  • 磁极检测:
    • 全极 (±)
  • 输出类型:
    • 推挽式 (CMOS)
  • 有效输出状态(当 B > BOP 时):低电平 (VOL)
  • 磁性工作点 (BOP):±3mT
  • 磁性释放点 (BRP):±2.2mT
  • 旨在最小化 ICC 的以占空比
    • 5Hz:0.55µA
    • 40Hz:2.7µA
  • 业界通用封装和引脚排列
    • 3 引脚 SOT-23(VCC、GND、OUT)
  • 电源电压范围:
    • -40°C 至 85°C:1.65V 至 5.5V
    • 85°C 至 125°C:1.65V 至 3.6V
  • 平面内灵敏度轴
  • 磁极检测:
    • 全极 (±)
  • 输出类型:
    • 推挽式 (CMOS)
  • 有效输出状态(当 B > BOP 时):低电平 (VOL)
  • 磁性工作点 (BOP):±3mT
  • 磁性释放点 (BRP):±2.2mT
  • 旨在最小化 ICC 的以占空比
    • 5Hz:0.55µA
    • 40Hz:2.7µA
  • 业界通用封装和引脚排列
    • 3 引脚 SOT-23(VCC、GND、OUT)

TMAG5233 是一款平面内霍尔效应开关,旨在替代注重成本的应用中使用的 TMR、AMR 和簧片开关。

TMAG5233 具有全极磁响应,使该器件能够对南北磁极均做出响应。当通过传感器灵敏度轴施加的磁通量密度超过工作点阈值 (BOP) 时,该器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点阈值 (BRP),随后该器件会输出高电压。

为了更大限度地降低功耗,TMAG5233 在内部进行了占空比调节。该器件采用业界通用 SOT-23 封装,具有推挽式 (CMOS) 输出,无需使用外部上拉电阻。

TMAG5233 是一款平面内霍尔效应开关,旨在替代注重成本的应用中使用的 TMR、AMR 和簧片开关。

TMAG5233 具有全极磁响应,使该器件能够对南北磁极均做出响应。当通过传感器灵敏度轴施加的磁通量密度超过工作点阈值 (BOP) 时,该器件会输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点阈值 (BRP),随后该器件会输出高电压。

为了更大限度地降低功耗,TMAG5233 在内部进行了占空比调节。该器件采用业界通用 SOT-23 封装,具有推挽式 (CMOS) 输出,无需使用外部上拉电阻。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TMAG5123 正在供货 高压(高达 38V)、平面高精度开关 In-plane switch for high voltage applications
TMAG5231 正在供货 低功耗、低压(1.65V 至 5.5V)霍尔效应开关 Out-of-plane switch for cost sensitive applications
DRV5032 正在供货 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关 Out-of-plane switch for ultra low power applications

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMAG5233EVM — TMAG5233 评估模块

TMAG5233EVM 提供了一个易于使用的平台来对 TMAG5233 霍尔效应开关进行评估或原型设计。除 TMAG5233EVM 外,该评估模块 (EVM) 还包含一个磁体。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频