TMCS1101-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 125°C,TA
- 功能安全型
- 总体误差:典型值 ±0.51%,最大值 ±1.15%,–40°C 至 85°C
- 灵敏度误差:±0.5%
- 失调电压误差:9mA
- 温漂:0.04mA/°C
- 线性误差:0.05%
- 使用寿命和环境漂移:<±0.5%
- 隔离额定值为 3kVRMS
- 稳健的 600V 使用寿命内工作电压
- 双向和单向电流检测
- 零漂移内部基准
- 工作电源电压范围:3V 至 5.5V
- 信号带宽:80kHz
- 多个灵敏度选项:
- TMCS1101A1B/U-Q1:50mV/A
- TMCS1101A2B/U-Q1:100mV/A
- TMCS1101A3B/U-Q1:200mV/A
- TMCS1101A4B/U-Q1:400mV/A
- 安全相关认证
- UL 1577 组件认证计划
- IEC/CB 62368-1
TMCS1101-Q1 是一款电隔离霍尔效应电流传感器,能够测量直流或交流电流,并具有高精度、出色的线性度和温度稳定性。低漂移、温度补偿信号链可以在器件的温度范围内实现 < 1.5% 的满量程误差。
输入电流流经内部 1.8mΩ 导体时,此导体产生的磁场可由集成式霍尔效应传感器进行测量。这种结构省去了外部集中器并简化了设计。低导体电阻可更大限度减少功率损耗和热耗散。固有的电镀绝缘在电流路径与电路之间提供了 600V 使用寿命内工作电压和 3kVRMS 基本型隔离。集成式电气屏蔽可提供出色的共模抑制和瞬态抗扰度。
输出电压与输入电流成正比,并具有四个灵敏度选项。固定的灵敏度允许 TMCS1101-Q1 使用单个 3V 至 5.5V 的电源运行,因此消除了比例式误差并提高了电源噪声抑制能力。当电流流入正输入引脚时,电流极性被视为正极。可提供单向和双向检测型号。
TMCS1101-Q1 消耗的最大电源电流为 6mA,所有灵敏度选项的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMCS1101-Q1 AEC-Q100 具有 ±600V 工作电压的 1 .5 % 精度、基本型隔离、霍尔效应电流传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 8月 29日 |
| 应用简报 | 低漂移、高精度、直插式隔离磁性电机电流测量 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 7月 31日 | ||
| 应用手册 | TMCS110x 布局挑战和最佳实践 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 6月 8日 | |
| 白皮书 | Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 15日 | |||
| 应用手册 | 封装内磁性电流传感器的热实现指南 | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 11月 9日 | ||
| 功能安全信息 | TMCS1101-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021年 3月 30日 | |||
| 白皮书 | 通过零漂移霍尔效应电流改善高压系统的性能 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 11日 | ||
| 应用简报 | 带非比率式磁流传感器的精密设计 | 英语版 | 2019年 11月 22日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TMCS1101EVM — TMCS1101 隔离式霍尔效应电流检测评估模块
TMCS1101EVM 工具可帮助您快速、便捷地使用 TMCS1101,后者是一种采用内部比例式基准的隔离式霍尔效应精密电流检测监控器。此评估模块使用户能够在测量隔离输出时将最大工作电流推入霍尔输入端。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。TMCS1101EVM 由单个 PCB 构成,可分为 8 个独立的部分。其中 4 个部分对应 TMCS1101 的 4 种单向型号,剩余 4 个部分对应该器件的双向型号。
用户指南:
PDF
计算工具
Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点