产品详情

Communication interface SDQ, Single-Wire Features 64-bit unique ID, FRAM, Single-wire protocol Vin (typ) (V) 3.3, 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Rating Catalog
Communication interface SDQ, Single-Wire Features 64-bit unique ID, FRAM, Single-wire protocol Vin (typ) (V) 3.3, 5 Vin (min) (V) 3.135 Vin (max) (V) 5.25 Power consumption (typ) (mW) 0.025 Operating temperature range (°C) -10 to 85 Rating Catalog
SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • 7680 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
  • 单线接口,可减少电路板布线
  • 以 15.4Kbps(标准速度)和 90Kbps(超速)进行通信
  • 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
  • 出厂设定的唯一 64 位识别号
  • 工作温度范围:-10°C 至 85°C
  • 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)
  • 工作电压范围:3.3V ±5%(仅限标准速度)
  • 采用 TO-92 (LP)、WSON (DRS) 和 SO (PS) 封装
  • 7680 位的 FRAM 用于存储划分至多个页面的用户可编程配置数据
  • 单线接口,可减少电路板布线
  • 以 15.4Kbps(标准速度)和 90Kbps(超速)进行通信
  • 器件中嵌入了开关点迟滞和滤波功能,可提高出现噪声时的性能
  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电,典型值)
  • 出厂设定的唯一 64 位识别号
  • 工作温度范围:-10°C 至 85°C
  • 工作电压范围:5V ±5%(标准速度和超速)
  • 工作电压范围:3.3V ±5%(仅限标准速度)
  • 采用 TO-92 (LP)、WSON (DRS) 和 SO (PS) 封装

TMF0008 是一款 8K 位串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与其他 NVM 技术相比,耐写次数更高(106 个 R/W 周期)。

该器件通过 SDQ™ 单线接口进行通信,并支持 15.4Kbps 和 90Kbps 两种速度。SDQ 引脚供器件进行通信和获取电源。存储器分为 30 个内存页,每页 256 位。数据先写入 32 字节的暂存区进行验证,然后复制到 FRAM 存储器。

该器件有两个电源电压工作范围:3.3V ±5% 和 5V ±5%,额定温度范围为 -10°C 至 85°C。该工作范围涵盖了大多数应用,同时可优化设计,实现低成本开发。

TMF0008 是一款 8K 位串行非易失性存储器 (NVM) 器件,包含唯一的出厂编程 48 位识别号和 8 位系列代码。该存储器基于 FRAM,与其他 NVM 技术相比,耐写次数更高(106 个 R/W 周期)。

该器件通过 SDQ™ 单线接口进行通信,并支持 15.4Kbps 和 90Kbps 两种速度。SDQ 引脚供器件进行通信和获取电源。存储器分为 30 个内存页,每页 256 位。数据先写入 32 字节的暂存区进行验证,然后复制到 FRAM 存储器。

该器件有两个电源电压工作范围:3.3V ±5% 和 5V ±5%,额定温度范围为 -10°C 至 85°C。该工作范围涵盖了大多数应用,同时可优化设计,实现低成本开发。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMF0008 具有 SDQ 接口的 8K 位串行 FRAM 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 7月 16日
EVM 用户指南 单线制 FRAM 评估模块. PDF | HTML 2025年 10月 30日
证书 TMF0008EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 8月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMF0008EVM — TMF0008 评估模块

TMF0008 评估模块 (EVM) 可供用户评估 TMF0008 单线制 FRAM 器件的性能。该 EVM 采用 USB 记忆棒大小,用于连接主机 PC。微控制器 (MCU) 预装了所需的固件,以便在待测器件和主机 PC 之间进行通信。提供的 Single-Wire_MEM_EVM_GUI 软件(称为 GUI)是一款一体化套件,能够管理寄存器、修改存储器页面和报告器件状态。

注意:TMF0008 之前以 BQF0008 名称发布。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SINGLEWIRE-GUI Single-Wire Memory EVM GUI (TMFxxxxEVM and BQ2026EVM)

Single-Wire Memory EVM GUI
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池认证 IC
  • BQ2026 具有 SDQ 接口的 1.5K 比特串行 EPROM
  • TMF0008 具有 64 位唯一标识和单线 SDQ™ 接口(兼容 1-Wire® 协议)的 8k 位 FRAM 存储器
  • TMF0064 具有 64 位唯一标识和单线 SDQ™ 接口(兼容 1-Wire® 协议)的 64k 位 FRAM 存储器
下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOP (PS) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频