TMP302
- 低功耗:15µA(最大值)
- SOT563 封装:1.6mm × 1.6mm × 0.6mm
- 跳闸点精度:在 +40°C 至 +125°C 温度范围内为 ±0.2°C(典型值)
- 可通过引脚来选择跳闸点
- 漏极开路输出
- 可通过引脚来选择滞回:5°C 和 10°C
- 低电源电压范围:1.4V 至 3.6V
TMP302 是一款采用微封装 (SOT563) 的温度开关。TMP302 可通过引脚来选择跳闸点和滞回温度,因而具有低功耗(最大 15µA)且简单易用。
这些器件运行时无需额外组件;其功能不受微处理器或微控制器的影响。
TMP302 提供多个不同版本。如需了解其他跳闸点,请联系 TI 代表。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP302 易于使用、低功耗、低电源温度、微封装开关 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2019年 2月 7日 |
| 应用简报 | 通过精确的温度感应提高汽车和工业摄像头的系统可靠性 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 | |
| 电子书 | 电子书:工业机器人设计工程师指南 | 英语版 | 2020年 3月 25日 | |||
| 电子书 | E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. | 2020年 3月 25日 | ||||
| 应用简报 | How to Protect Control Systems From Thermal Damage (Rev. A) | 2019年 1月 9日 | ||||
| 技术文章 | A key to accurate system thermal management: monitoring both current flow and temp | PDF | HTML | 2018年 10月 4日 | |||
| 技术文章 | How to maintain thermal performance when designing with USB Power Delivery | PDF | HTML | 2017年 6月 12日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
用户指南:
PDF
子卡
BOOSTXL-3PHGANINV — 具有基于分流器的直列式电机相位电流感应功能的 48V 三相逆变器评估模块
BOOSTXL-3PHGANINV 评估模块采用 48V/10A 三相 GaN 逆变器,具有基于分流器的精度直列式相位电流感应功能,可对精度驱动器(例如,伺服驱动器)进行精准控制。
MathWorks MATLAB 和 Simulink 示例模型包括以下内容:
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-00702 — 具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源
TIDA-00702 是 60W 工业 AC-DC 电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计是使用 UCC28740 CC-CV 反激式控制器来实现的准谐振 (QR) 反激式转换器,具有用于电压调节的光耦合反馈和用于恒流调节的初级侧调节 (PSR),内置所有必要的保护功能。硬件经过设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。
该参考设计的主要特性包括:
- 设计中所含元件数减少,从而符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
- 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令第 6 批能源相关产品 (ErP) 要求
- (...)
参考设计
TIDA-00701 — 具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源
TIDA-00701 是 100W、24V 工业 AC-DC 电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计具有使用 UCC28051 PFC 控制器设计的前端功率因数校正 (PFC) 电路,后跟使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) CC-CV 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件经过设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。
此参考设计的主要特性包括:
- 设计中所含元件数减少,从而符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
- 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令第 6 批能源相关产品 (ErP) 要求
- (...)
参考设计
TIDA-01494 — 24V、480W 标称值 720W 峰值、>93.5% 效率、坚固耐用的交流/直流工业电源参考设计
TIDA-01494 参考设计是一款紧凑型、高效率、24V 直流、480W 标称值、720W 峰值输出参考设计,适用于工业交流/直流电源。该电路包括前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,其次是具有同步整流功能的稳健 LLC 级。该设计可在宽负载范围内实现大于 93.5% 的效率,使系统可在无需强制冷却的情况下工作。基于 UCC256301 的 LLC 级利用 UC256301 的 ZCS 规避功能实现了峰值输出功率,显著减少了 PFC 大电容器以满足保持要求,同时使系统在短路和过流条件下保持稳定。基于 UCC24612-2 (...)
参考设计
TIDA-010049 — 适用于 IEC 61508 (SIL-2) 且经 TUV 评估的数字输入参考设计
该 8 通道、组隔离式、数字输入模块参考设计聚焦于需要工业功能安全的应用。该设计实现了诊断功能,以帮助检测永久和瞬态随机硬件故障。该输入模块的概念已经过 TUEV SUED (TÜV SÜD) 的评估,可帮助设计人员满足 IEC61508-2:2010 (SIL2) 和 EN13849-1:2015 (Cat2 PLd) 系统合规性要求。此外,该设计还具有 0 硬件容错 (HFT) 能力(1oo1D 架构),并且具有设计用于符合 IEC61131-2(1 类)建议的数字输入。
参考设计
TIDA-00517 — 具有过热检测功能的基本风扇控制器参考设计
TIDA-00517 利用超少的组件提供完整的基本风扇控制参考设计。 此设计通过 TMP302 温度开关来检测个人电子设备、工业 PC、配电单元以及其他应用中的过热情况,并利用风扇控制温度。此项简单设计可针对不同电压的风扇轻松加以修改,适用于广泛的应用。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点