TIDA-00701

具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源

TIDA-00701

设计文件

概述

TIDA-00701 是 100W、24V 工业 AC-DC 电源,旨在用于过程控制、工厂自动化和机械控制等工业和仪器系统。此参考设计具有使用 UCC28051 PFC 控制器设计的前端功率因数校正 (PFC) 电路,后跟使用 UCC28740 初级侧调节 (PSR) CC-CV 反激式控制器实现的准谐振反激式转换器,内置了所有必要的保护机制。硬件经过设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT 要求。

此参考设计的主要特性包括:

  • 设计中所含元件数减少,从而符合 NEC 2 类和限功率电源 (LPS) 规范
  • 符合能源之星评级和 2013 欧盟生态设计指令第 6 批能源相关产品 (ErP) 要求
  • 符合严格的电流 THD 规范
  • 强大的输出电源,保护其免受输出过流、输出短路、输出过压和过热情况的影响

特性
  • 85VAC 至 265VAC 的宽工作输入范围,可在整个范围提供全功率。
  • 旨在驱动各种下游 24V 工业系统和高达 100W 的电机驱动器。
  • 针对宽负载范围(40% 至 100% 的负载)实现高效率(115VAC 时为 88%、230VAC 时为 89% 以上)。在高达 60°C 的工作环境温度下,无需外部散热
  • 在 115VAC 和 230VAC 的 100% 负载下,具有大于 0.97 的高功率因数。符合 IEC 61000-3-2 A 类的电流 THD 规定。
  • 高精度电流限制在 ±1% 内,可确保为整个交流输入电压范围提供最大功率。
  • 极低待机功耗 (<200mW)
  • 以高达 8500uF 的高负载电容启动
  • 用于并联多个模块的内置无损耗 ORing 功能
  • 符合传导发射标准 EN55011 B 类,EFT 规范 IEC6000-4-4 3级和浪涌规范 IEC61000-4-5 3 级的要求。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAN0B.PDF (2921 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRH08.PDF (258 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRH07.PDF (115 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRH10.ZIP (2973 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCAX4.ZIP (675 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRH09.PDF (2122 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRH06.PDF (343 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24630具有超低待机电流的同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28051符合 IEC61000-3-2 标准、温度范围为 -40°C 至 105°C、具有 12.5V/9.7V UVLO 的转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28740具有次级侧调节 (SSR) 功能的恒压、恒流 (CVCC) 反激控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM5050-26V 至 75V 400uA IQ ORing FET 控制器

数据表: PDF
MOSFET

CSD18504Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.6mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
温度开关

TMP302引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

TIDCAX5 — TIDA-00701 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00701 具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源

TIDCAX5 TIDA-00701 Design Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-9-17
硬件开发
参考设计
TIDA-00701 具有精密电流和功率限值的 100W、24V 高效、高 PF 工业电源

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcax5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcax5/tidcax5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCAX5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 100-W NEC Class 2, High-Efficiency DIN Rail Industrial Power Supply Design Guide (Rev. B) 2017-4-25
技术文章 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply with minimal components – part 1 PDF | HTML 2024-1-11
技术文章 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 2016-10-26
白皮书 Control Challenges for Low Power AC/DC Converters 2015-10-2
应用手册 用于高密度 AC/DC 适配器的高效率同步整流器反向 2011-6-3

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00702 具有精密电压、电流和功率限值的 60W、24V 高效工业电源

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频