TMP423-Q1
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 温度等级 1:-40°C 至 +125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-8封装中删除了封装名称
- ±1°C 远程二极管传感器(最大值)
- ±1.5°C 本地温度传感器(最大值)
- 串联电阻抵消
- N 因数校正
- 两线制 I2C 或 SMBus兼容串口
- 多接口地址
- 二极管故障检测
- 符合 RoHS 标准且无 Sb/Br
应用
- 处理器和现场可编程栅极阵列 (FPGA) 温度监视
- 液晶显示屏 (LCD)、数字光处理 (DLP) 和硅基液晶 (LCOS) 投影仪
- 服务器
- 中央办公电信设备
- 存储区域网络 (SAN)
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP421-Q1、TMP422-Q1 和 TMP423-Q1 器件分别为内置本地温度传感器的单通道、双通道和三通道汽车类远程温度传感器监视器。远程温度传感器二极管连接的晶体管通常为低成本 NPN 或 PNP 型晶体管或二极管,它们都是微控制器、微处理器或现场可编程门阵列 (FPGA) 的组成部件。
针对多个器件制造商的远程精度均为 ±1°C,无需校准。两线制串口可接受 SMBus 写字节、读字节、发送字节和接收字节命令来配置器件。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1包括串联电阻抵消、可编程非理想因子、宽范围远程温度测量
(高达 +150°C)以及二极管故障检测。
TMP421-Q1, TMP422-Q1, and TMP423-Q1采用 8 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP42x-Q1 ±1°C 远程和本地温度传感器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 1月 31日 |
| 应用简报 | 如何使用新型温度传感技术保护显示器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | |
| 技术文章 | How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu | PDF | HTML | 2021年 5月 10日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
TMP421SW-LINUX — 用于 TMP421 的 Linux 驱动程序
Linux 驱动程序支持 TMP421 系列远程和本地温度传感器。Linux 驱动程序支持通过 I2C 总线和接口与硬件监测子系统进行通信。
Linux 主线状态
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是
可通过 git.ti.com 获取:不适用
- tmp421
- tmp422
- tmp423
- tmp441
- tmp442
与该器件关联的文件为:
- drivers/hwmon/tmp421.c
- Documentation/hwmon/tmp421
启用驱动程序支持
使用“make (...)
参考设计
TIDA-01008 — 具有温度检测功能的光学检测背光参考设计
此参考设计根据环境光水平来调节背光亮度,以节省电能,并延长 LCD 和背光的使用寿命。capTIvate 触控滑块支持根据用户的亮度偏好调节亮度。LCD 显示屏的敏感热要求由启用热关断功能以保护系统的远程温度传感器进行监控。
参考设计
TIDA-01381 — 适用于 LED 前照灯的汽车多通道温度传感参考设计
本参考设计详述了如何驱动一串矩阵 LED 前照灯、测量 LED 的温度以及实现热折返支持,从而在 LED 温度上升时减小 LED 中的电流以防止损坏 LED。该设计使用温度传感代替负温度系数 (NTC) 热敏电阻,以减少元件数量、物理导线数量和微控制器上使用的引脚数量。TIDA-01381 应与微控制器连接,以便对 LED 进行热折返电流降额。该设计的输入级包括电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容 (EMC) 滤波器,可直接由汽车电池供电。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点