TIDA-01008

具有温度检测功能的光学检测背光参考设计

TIDA-01008

设计文件

概述

此参考设计根据环境光水平来调节背光亮度,以节省电能,并延长 LCD 和背光的使用寿命。capTIvate 触控滑块支持根据用户的亮度偏好调节亮度。LCD 显示屏的敏感热要求由启用热关断功能以保护系统的远程温度传感器进行监控。

特性
  • 工作范围为 4V 至 40V
  • 6 个由 8 颗 LED 组成的灯串,每个灯串最多 150mA
  • 根据环境光水平调节背光亮度
  • 用于调节或设置亮度的电容式触控滑块
  • 在过热情况下进行温度监测和关断
  • 降低系统功耗并延长背光和 LCD 的使用寿命
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU415.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRV47.PDF (320 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRV46.PDF (105 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRV49.ZIP (1666 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCED4.ZIP (4494 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRV48.PDF (2166 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRV45.PDF (294 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

感应 MCU

MSP430FR2633具有 16 个触摸 IO(64 个传感器)、16KB FRAM、4KB SRAM、19 个 IO、10 位 ADC 的电容式触控 MCU

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车级 150mA、非电池电源 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP423-Q1符合 AEC-Q100 标准的汽车类 3 通道远程温度传感器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

LP8863-Q1具有 6 个 150mA 通道的 LP8863-Q1 汽车显示屏 LED 背光驱动器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
负载开关

TPS22918-Q1具有可调节上升时间和可调节输出放电功能的单通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001-Q1具有高精密人眼响应功能的汽车数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

应用软件和框架

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-01008 具有温度检测功能的光学检测背光参考设计
下载选项

TIDCED5 TIDA-01008_SOURCE_CODE

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2017-12-21
硬件开发
参考设计
TIDA-01008 具有温度检测功能的光学检测背光参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidced5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidced5/tidced5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCED5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于带温度传感功能的光学传感控制背光参考设计 英语版 2018-1-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频