产品详情

Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 89 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 2 Type Local Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.4 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 3.6 Features ALERT Supply current (max) (µA) 89 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 0 Addresses 8 Rating Catalog
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • LM75 和 TMP75 的低压替代产品
  • 具有标准两线制串行接口的数字输出
  • 多达 8 个引脚可编程总线地址
  • 具有可编程触发值的过热 ALERT 引脚
  • 用于节省电池电量的关断模式
  • 针对定制更新率的单次转换模式
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 工作电源范围:1.4V 至 3.6V
  • 静态电流:
    • 激活时 45μA(典型值)
    • 关断时 0.3μA(典型值)
  • 准确度:
    • 温度范围 -20°C 至 +85°C 时为 ±0.5°C(典型值)
    • -55°C 至 +125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
  • 分辨率:12 位 (0.0625°C)
  • 封装:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8

应用范围

  • 服务器和计算机热管理
  • 电信设备
  • 办公机器
  • 视频游戏控制台
  • 机顶盒
  • 电源和电池热保护
  • 恒温器控制
  • 环境监测和供热通风与空气调节 (HVAC)
  • 电机驱动器热保护

All trademarks are the property of their respective owners.

  • LM75 和 TMP75 的低压替代产品
  • 具有标准两线制串行接口的数字输出
  • 多达 8 个引脚可编程总线地址
  • 具有可编程触发值的过热 ALERT 引脚
  • 用于节省电池电量的关断模式
  • 针对定制更新率的单次转换模式
  • 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
  • 工作电源范围:1.4V 至 3.6V
  • 静态电流:
    • 激活时 45μA(典型值)
    • 关断时 0.3μA(典型值)
  • 准确度:
    • 温度范围 -20°C 至 +85°C 时为 ±0.5°C(典型值)
    • -55°C 至 +125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
  • 分辨率:12 位 (0.0625°C)
  • 封装:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8

应用范围

  • 服务器和计算机热管理
  • 电信设备
  • 办公机器
  • 视频游戏控制台
  • 机顶盒
  • 电源和电池热保护
  • 恒温器控制
  • 环境监测和供热通风与空气调节 (HVAC)
  • 电机驱动器热保护

All trademarks are the property of their respective owners.

TMP75B 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与行业标准 LM75 和 TMP75 引脚和寄存器兼容。 此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。 TMP75B 能够以 0.0625°C 的分辨率读取温度,并且可在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内额定运行。

TMP75B 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。 可编程温度限值和 ALERT 引脚可使传感器运行为一个独立恒温器,或者一个针对节能或系统关断的过热警报器。

厂家校准温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75B 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的合适解决方案,而且无需针对分布式温度感测的额外系统级校准或复杂的电路板布局布线。

TMP75B 是多种消费类、计算机、通信、工业和环境应用热管理和保护的理想选择。

TMP75B 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与行业标准 LM75 和 TMP75 引脚和寄存器兼容。 此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。 TMP75B 能够以 0.0625°C 的分辨率读取温度,并且可在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内额定运行。

TMP75B 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。 可编程温度限值和 ALERT 引脚可使传感器运行为一个独立恒温器,或者一个针对节能或系统关断的过热警报器。

厂家校准温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75B 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的合适解决方案,而且无需针对分布式温度感测的额外系统级校准或复杂的电路板布局布线。

TMP75B 是多种消费类、计算机、通信、工业和环境应用热管理和保护的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TMP1075 正在供货 1°C I²C 温度传感器,性能已升级,与业界通用 LM75/TMP75 相当 This product is a digital temperature sensor with improved accuracy (±1°C) and lower max current consumption (4µA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP75B 1.8V 数字温度传感器,具有两线制接口和报警功能 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 1月 1日
应用手册 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
应用手册 LM75B 和 TMP1075 业界通用器件:设计指南和规格比较 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 15日
EVM 用户指南 TMP75BEVM and TMP75CEVM User Guide 2014年 4月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP75BEVM — TMP75B 数字输出温度传感器评估模块

TMP75B 是一款数字输出温度传感器,能够读取 -40ºC 至 +125ºC 的温度,分辨率为 12 位 (0.0625 C)。TMP75B 使用两线制 I2C 协议 SMBus 接口,此接口在一条总线上允许八个器件。此产品是在通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中进行扩展温度测量的理想选择。TMP75BEVM 是用于评估 TMP75 在各种条件下的性能的平台。TMP75BEVM 包括两块 PCB。第一块是 SM-USB-DIG 板,其作用是与计算机通信,提供电源,以及发送和接收相应的数字信号。第二块是 TMP75B 测试板,其中包含 TMP75B 及其支持电路。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
IDE、配置、编译器或调试器

ASC-STUDIO-TMP75B ASC studio for configuring all aspects of the TMP75B temperature sensor

SysConfig can be used to help simplify configuration challenges and accelerate software development with the TMP75B temperature sensor.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP75B 采用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 1.4V 温度传感器
支持软件

SBOC439 TMP75BEVM Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
数字温度传感器
TMP75B 采用 LM75 外形尺寸和引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的 1.4V 温度传感器 TMP75B-Q1 采用 LM75 引脚排列、具有 I2C/SMBus 接口的汽车级 1.4V 温度传感器
硬件开发
评估板
TMP75BEVM TMP75B 数字输出温度传感器评估模块
仿真模型

TMP75B IBIS Model (Rev. A)

SBOM883A.ZIP (54 KB) - IBIS Model
参考设计

TIDA-010008 — 用于针对电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护措施、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24、12 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),使其免受过压、过载和瞬变(1.2/50us,42Ω)的影响。该设计监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计

该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频