TMP75C
- NCT75 和 ADT75 的低压替代产品
- 具有两线制接口的数字输出
- 多达 8 个引脚可编程总线地址
- 具有可编程触发值的过热 ALERT 引脚
- 用于节省电池电量的关断模式
- 单次转换模式
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 工作电源范围:1.4V 至 3.6V
- 静态电流:
- 激活时 15μA(典型值)
- 关断时 0.3μA(典型值)
- 准确度:
- 0°C 至 +70°C 范围内为 ±0.25°C(典型值)
- -20°C 至 +85°C 范围内为 ±0.5°C(典型值)
- -55°C 至 +125°C 范围内为 ±1°C(典型值)
- 分辨率:12 位 (0.0625°C)
- 封装:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8
应用范围
- 服务器和计算机热管理
- 电信设备
- 办公机器
- 视频游戏控制台
- 机顶盒
- 电源和电池热保护
- 恒温器控制
- 环境监测和供热通风与空气调节 (HVAC)
- 电机驱动器热保护
All trademarks are the property of their respective owners.
TMP75C 是一款集成数字温度传感器,此传感器具有一个可由 1.8V 电源供电运行的 12 位模数转换器 (ADC),并且与 NCT75 和 ADT75 引脚和寄存器兼容。 此器件采用 SOIC-8 和 VSSOP-8 两种封装,不需要外部元件便可测温。 TMP75C 能够以 0.0625°C 的分辨率读取温度,并且可在 -55°C 至 +125°C 的温度范围内额定运行。
TMP75C 特有系统管理总线 (SMBus) 和两线制接口兼容性,并且可在同一总线上,借助 SMBus 过热报警功能支持多达 8 个器件。 可编程温度限值和 ALERT 引脚可使传感器运行为一个独立恒温器,或者一个针对节能或系统关断的过热警报器。
厂家校准温度精度和抗扰数字接口使得 TMP75C 成为其他传感器和电子元器件温度补偿的合适解决方案,而且无需针对分布式温度感测的额外系统级校准或复杂的电路板布局布线。
TMP75C 是多种消费类、计算机、通信、工业和环境应用热管理和保护的理想选择。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的封装选项附录。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TMP75C 1.8V 数字温度传感器,具有两线制接口和报警功能 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2014年 9月 12日 |
| 应用手册 | 如何读取和解释数字温度传感器输出数据 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 1月 29日 | |
| 应用手册 | LM75B 和 TMP1075 业界通用器件:设计指南和规格比较 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 3月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
支持软件
参考设计
TIDA-010011 — 适用于保护继电器处理器模块的高效电源架构参考设计
该参考设计展示了各种电源架构,这些架构可为需要 >1A 负载电流和高效率的应用处理器模块生成多个电压轨。所需的电源通过来自背板的 5V、12V 或 24V 直流输入生成。电源通过带集成 FET 的直流/直流转换器生成并且使用带集成电感器的电源模块以减小尺寸。此设计采用 HotRod™ 封装类型,适用于需要低 EMI 的应用,也非常适合设计时间受限的应用。其他功能包括 DDR 端接稳压器、输入电源 OR-ing、电压时序控制、过载保护电子保险丝以及电压和负载电流监控。该设计可以用于处理器、数字信号处理器和现场可编程门阵列。该设计已依照 CISPR22 标准针对辐射发射进行了测试,符合 A (...)
原理图:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点