TMP9R00-SP

正在供货

耐辐射加固保障 (RHA)、9 通道(8 个远程和 1 个本地)高精度温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 2 Features ALERT Supply current (max) (µA) 21 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 8 Addresses 4 Rating Catalog, Space
Local sensor accuracy (max) 1.5 Type Remote Operating temperature range (°C) -55 to 125 Supply voltage (min) (V) 1.7 Interface type I2C, SMBus Supply voltage (max) (V) 2 Features ALERT Supply current (max) (µA) 21 Temp resolution (max) (bps) 12 Remote channels (#) 8 Addresses 4 Rating Catalog, Space
CFP (HKT) 16 72.136 mm² 10.16 x 7.1
  • 符合 QMLV 标准:5962R2021401VXC
    • 耐辐射 (RHA):在 10mrad/s 的低剂量率 (LDR) 下,可抵抗高达 100krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 76MeV·cm2/mg
    • 热增强型 16 引线陶瓷 HKT 封装
  • 8 通道远程二极管温度传感器精度:±1.5°C
  • 本地温度传感器精度:±1.5°C
  • 温度分辨率:0.0625°C
  • 逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 电源电压范围:1.7V 至 2.0V
  • 67µA 工作电流(1SPS,所有通道运行)
  • 关断电流:0.3µA
  • 远程二极管:串联电阻抵消、 η 因子校正、偏移校正和二极管故障检测
  • 寄存器锁定功能可保护关键寄存器
  • 与 I 2C 或 SMBus™ 兼容的双线制接口,支持引脚可编程地址
  • 符合 QMLV 标准:5962R2021401VXC
    • 耐辐射 (RHA):在 10mrad/s 的低剂量率 (LDR) 下,可抵抗高达 100krad(Si) 的电离辐射总剂量 (TID)
    • 单粒子锁定 (SEL) 在 125°C 下的抗扰度可达 76MeV·cm2/mg
    • 热增强型 16 引线陶瓷 HKT 封装
  • 8 通道远程二极管温度传感器精度:±1.5°C
  • 本地温度传感器精度:±1.5°C
  • 温度分辨率:0.0625°C
  • 逻辑电压范围:1.7V 至 3.6V
  • 电源电压范围:1.7V 至 2.0V
  • 67µA 工作电流(1SPS,所有通道运行)
  • 关断电流:0.3µA
  • 远程二极管:串联电阻抵消、 η 因子校正、偏移校正和二极管故障检测
  • 寄存器锁定功能可保护关键寄存器
  • 与 I 2C 或 SMBus™ 兼容的双线制接口,支持引脚可编程地址

TMP9R00-SP 器件是一款使用双线制 SMBus 或 I 2C 兼容接口的耐辐射、多区域、高精度且低功耗的温度传感器,最多可同时监控八个远程温度区域和一个本地温度区域,从而在一个系统中聚合温度测量值,降低设计复杂性。典型用例是监控不同大功率器件的温度,如 MCU、GPU、ADC、DAC 和 FPGA。由于包括串联电阻抵消、可编程理想因子、温度偏移校正和温度限制等高级功能,因此可提供稳健的热监控解决方案。

每个远程通道和本地通道都具有两个独立可编程的阈值,会在对应的温度超过限值时触发。可编程迟滞设置可避免阈值切换。

TMP9R00-SP 器件可提供高测量精度 (±1.5°C) 和高测量分辨率 (0.0625°C)。该器件支持低电压轨(1.7V 至 2.0V)和通用双线制接口(1.7V 至 3.6V),工作温度范围为 55°C 至 125°C,远程结温范围为 –55°C 至 150°C。

TMP9R00-SP 器件是一款使用双线制 SMBus 或 I 2C 兼容接口的耐辐射、多区域、高精度且低功耗的温度传感器,最多可同时监控八个远程温度区域和一个本地温度区域,从而在一个系统中聚合温度测量值,降低设计复杂性。典型用例是监控不同大功率器件的温度,如 MCU、GPU、ADC、DAC 和 FPGA。由于包括串联电阻抵消、可编程理想因子、温度偏移校正和温度限制等高级功能,因此可提供稳健的热监控解决方案。

每个远程通道和本地通道都具有两个独立可编程的阈值,会在对应的温度超过限值时触发。可编程迟滞设置可避免阈值切换。

TMP9R00-SP 器件可提供高测量精度 (±1.5°C) 和高测量分辨率 (0.0625°C)。该器件支持低电压轨(1.7V 至 2.0V)和通用双线制接口(1.7V 至 3.6V),工作温度范围为 55°C 至 125°C,远程结温范围为 –55°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TMP461-SP 正在供货 耐辐射加固保障 (RHA)、高精度远程和本地温度传感器 1-channel QMLV RHA option, with 1 remote and 1 local temperature measurement.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMP9R00-SP 9 通道(8 条远程通道和 1 条本地通道)高精度温度传感器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 19日
* 辐射与可靠性报告 TMP9R00-SP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report PDF | HTML 2023年 8月 14日
* SMD TMP9R00-SP SMD 5962-20214 2023年 7月 10日
* 辐射与可靠性报告 TMP9R00-SP Total Ionizing Dose (TID) PDF | HTML 2022年 8月 15日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 如何优化航天级温度检测设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 17日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
产品概述 TI 航天级温度传感器产品选型指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 29日
设计指南 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计 PDF | HTML 英语版 2025年 1月 6日
应用手册 Remote Temperature Transistor Sensor Selection Guide PDF | HTML 2021年 3月 24日
应用手册 Measuring Die Temperature with Remote Diode Sensing in Space 2018年 12月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMP9R01EVM — TMP9R01 评估模块

TMP9R01EVM 旨在提供快速设置,用于评估 TMP9R01-SEP 并帮助熟悉该器件,直至达到逐位寄存器级别的深入了解。除了对器件进行常见功能测试,评估模块 (EVM) 还支持特定辐射环境下的测试,包括信号事件前瞻 (SEL) 测试。该 EVM 可供用户评估 TMP9R01 数字温度传感器在太空条件下的性能。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010931 — 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计

此参考设计演示了航天级电池管理系统。该电路测量八节串联的电池,以监控电池运行状况、充电状态和温度。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKT) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频